산업용 AI
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
PSR-M-CABLE25 - 케이블
PSR-M-CABLE25
-
케이블
1104855
PSR-M-TBUS1 또는 PSR-M-TBUS2와 관련된 TBUS 확장용 연결 케이블, 25 m
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
적용 참고 사항
산업 전용
제품 속성
제품 타입
어댑터 케이블
전기적 속성
임피던스
정격 120 Ω
치수
외부 치수(dimensions)
최대 외부 직경
9.00 mm
소재 사양
외부 시스(sheath), 소재
PVC
케이블 / 라인
케이블 길이
25 m
케이블 구조
2 x 2 x 24 AWG
외부 케이블 직경
8.70 mm
외부 시스(sheath), 소재
PVC
외부 시스(sheath), 색상
노랑
차폐
편조 구리 전선
케이블 저항
< 95 mΩ/m
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-30 °C ... 60 °C
상용 데이터
항목 번호
1104855
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNA366
GTIN
4055626973012
개당 중량(패키지 포함)
2,359 g
개당 중량(패키지 제외)
2,359 g
원산지
IT
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
9.12 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말