원형 커넥터
SACC-M16FS-14CON-M - 커넥터
SACC-M16FS-14CON-M
-
커넥터
1500554
M16 소켓, 14핀, 납땜 연결 있음, 자유롭게 구성 가능, 직선, 전선 직경 6.0 mm ... 8.0 mm용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
조립 참고 사항
참고:
굽힘 세기가 너무 높으면 보호 수준이 위험에 처할 수 있으므로 배선할 때 허용되는 곡률 반경을 준수하십시오. 케이블 타이 등을 사용하여 커넥터의 업스트림에서 기계적 부하를 줄이십시오.
제품 속성
제품 타입
원형 커넥터(케이블측)
핀 수
14
차폐
아니오
코딩
아니오
치수
폭
18.5 mm
높이
18.5 mm
길이
62 mm
외부 치수(dimensions)
외부 직경
0.25 mm
소재 사양
소재 스레디드 슬리브
아연 다이 캐스트
UL 94에 따른 난연성등급
V0
접점 소재
CuSn
접점 표면 소재
Au
접점 캐리어 소재
PBT
연결 데이터
전선 연결
연결 타입
납땜 연결
전기적 속성
정격전압 U
N
60 V DC (서지 전압 카테고리 I / 오염도 1)
32 V AC (서지 전압 카테고리 II / 오염도 2)
커넥터
연결 1
헤드 설계
소켓
헤드 케이블 아웃렛
직선
헤드 스레드 타입
M16
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP67
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터)
-30 °C ... 95 °C
상용 데이터
항목 번호
1500554
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
판매 키
02
제품 키
AF3ZDX
GTIN
4017918609641
개당 중량(패키지 포함)
56.2 g
개당 중량(패키지 제외)
56.2 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
6b2430e2-11f8-4795-8a55-9ca4a998973b
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
1.774 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
M12 male, 12핀
M12 male, 3핀
M12 male, 17핀
M12 male
원형 커넥터, 12핀
원형 커넥터, 3핀
원형 커넥터, 4핀
원형 커넥터, 7핀
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
원형 커넥터, 8핀
원형 커넥터, 5핀
원형 커넥터, 6핀
M12 male, 4핀
M12 male, 6핀
M12 male, 8핀
제품 도움말