SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1530605

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 3-핀, 소켓, 직선, M5, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.14 mm2, TPE litz 전선

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨