UL 승인됨
승인 ID: E468743-20230808| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 오염도 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| UL 2237에 따름 | 250 V | 16 A | - 14 | |
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 전원, 5-핀, 플러시 타입 수 커넥터, 직선, M12-표준, K-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 2.50 mm2, PEX 리츠선
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 오염도 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| UL 2237에 따름 | 250 V | 16 A | - 14 | |