SACC-E-M12MS-8CON-M16/0,5 P
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1436424
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 범용, 8-핀, 핀, 직선, M12-표준, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.25 mm2, TPE litz 전선
제품의 세부 정보
| 일반 | 접점 연결 방법: 크림프 연결 |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 (M16 x 1,5) |
| 조임 토크 | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (설치측) |
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 핀 수 | 8 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | Viton |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | PA 6.6 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 정격서지전압 | 0.8 kV |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 30 V (AC) |
| 30 V (DC) | |
| 정격전류 IN | 2 A |
| 최대 전선 저항 | 80 mΩ/m |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 개별 선 |
| 접점 유형 | 핀 |
| 케이블 사이즈 | 0.25 mm² |
| 조임 토크 | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (설치측) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 100 |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 핀 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 헤드 잠금 타입 | 표준 |
| 코딩 | A |
| 연결 2 | |
| 헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| 케이블 타입 | TPE litz 전선 |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.15 mm ±0.07 mm |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 흰색, 회색, 핑크색, 녹색, 노란색, 빨간색 |
| 케이블 사이즈 | 0.25 mm² |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 14x 0.15 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 전선 절연 소재 | TPE |
| 두께, 절연 | 0.21 mm |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압, 케이블 | 2000 V AC |
| 케이블 저항 | ≤ 80 mΩ/m |
| 케이블 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| -40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
| 항목 번호 | 1436424 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABQCMB |
| GTIN | 4046356438377 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 21.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 21.1 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 35e7b6f2-0746-4f24-a973-b71f5f723e80 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.656 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
SACC-M16-SEAL CLM - 플랫 개스킷 1430394
-
PROT-M12 FS-M-CHAIN - 밀폐 캡 1430491
-
PROT-M12 FS - 밀폐 캡 1560251
-
PROT-M12 FS-M - 밀폐 캡 1430488
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - 밀폐 캡 1456187
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 밀폐 캡 1456190
-
SAC-8P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 센서/액추에이터 케이블 1649268
-
SAC-8P-10,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1520372
이점
즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결