SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 P
-
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1436411
장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 범용, 5-핀, 핀, 직선, M12-표준, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz 전선
제품의 세부 정보
| 작동에 대한 참고 사항 | 지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다. |
| 일반 | 접점 연결 방법: 크림프 연결 |
| 세이프티 참고 사항 | |
| 세이프티 참고 사항 | 경고: 부하가 있는 경우에 커넥터를 삽입 또는 분리하면 안됩니다. 경고를 무시하거나 부적절하게 사용하면 사람 및/또는 재산이 손상될 수 있습니다. |
| • 경고: 제대로 작동하는 제품만 시운전하십시오. 제품의 손상 여부를 정기적으로 감사해야 합니다. 결함이 있는 제품을 즉시 폐기하십시오. 손상된 제품을 교체하십시오. 수리는 불가능합니다. | |
| • 경고: 전기 분야의 자격을 갖춘 사람만 제품을 설치 및 작동할 수 있습니다. 이들은 다음과 같은 세이프티 참고 사항을 준수해야 합니다. 자격을 갖춘 사람이 전기 공학의 기초에 익숙해야 합니다. 이들은 위험을 인식하고 방지할 수 있어야 합니다. 포장의 관련 기호는 전기 공학에 익숙한 사람만 제품을 설치하고 작동할 수 있음을 나타냅니다. | |
| • 이 제품은 플랜트, 컨트롤러 및 전기 장치 엔지니어링 분야의 애플리케이션에 적합합니다. | |
| • 옥외 애플리케이션에서 커넥터를 작동할 경우 환경 영향으로부터 별도로 보호해야 합니다. | |
| • 조립된 제품을 조작하거나 부적절하게 열면 안됩니다. | |
| • 나열된 표준의 기술 데이터에 지정된 결합 커넥터(예: phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리에 나열된 커넥터)만 사용하십시오. | |
| • 타사 제조업체와 직접 연결하여 제품을 사용하는 경우 사용자에게 책임이 있습니다. | |
| • 작동 전압 > 50 V AC의 경우 전도성 커넥터 하우징을 접지해야 합니다. | |
| • 케이블을 설치할 때 커넥터의 인장 하중이 표준에 지정된 상한을 초과하지 않아야 합니다. | |
| • 해당 기술 데이터를 준수하십시오. 다음 위치에서 정보를 확인할 수 있습니다. o 제품 자체 o 포장 라벨 o 제공된 설명서 o phoenixcontact.com/products에서 제품 아래 |
|
| • 피닉스컨택트가 권장하는 도구만 사용하십시오. | |
| • 보호 캡을 사용하여 사용 중이 아닌 커넥터를 보호하십시오. 적절한 액세서리는 phoenixcontact.com/products의 제품 액세서리 섹션에서 온라인으로 제공됩니다. | |
| • 보호 또는 기능 접지가 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오. | |
| • VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 및 DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3은 케이블 및/또는 커넥터에서 여러 회로를 조합할 경우 적용됩니다. | |
| • 정상 작동 시 커넥터가 예열됩니다. 주변 조건에 따라 커넥터 표면이 계속 예열될 수 있습니다. 이 경우 사용자는 경고를 게시해야 합니다(예: DIN EN ISO 13732-1:2008-12). | |
| 마운트 타입 | 전면부 마운팅 (M16 x 1,5) |
| 조임 토크 | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (설치측) |
| 제품 타입 | 원형 커넥터 (장치측) |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 핀 수 | 5 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 아니오 |
| 코딩 | A |
| 스레드 타입 | M12 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | Viton |
| 접점 소재 | CuZn |
| 접점 표면 소재 | Au |
| 접점 캐리어 소재 | PA 6.6 |
| 케이블 그랜드 소재 | PA 6.6 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 정격서지전압 | 1.5 kV |
| 접점 저항 | ≤ 3 mΩ |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 60 V (AC) |
| 60 V (DC) | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 최대 전선 저항 | 80 Ω/km |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 개별 선 |
| 접점 유형 | 핀 |
| 케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
| 조임 토크 | 1.25 Nm ... 1.5 Nm (설치측) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | > 100 |
| 신호 타입/카테고리 | 범용 |
| 연결 1 | |
| 헤드 설계 | 핀 |
| 헤드 케이블 아웃렛 | 직선 |
| 헤드 스레드 타입 | M12 |
| 헤드 잠금 타입 | 표준 |
| 코딩 | A |
| 연결 2 | |
| 헤드 설계 | 선단 탈피 처리 |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| 케이블 타입 | TPE litz 전선 |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.2 mm ±0.07 mm |
| 단일 배선, 색상 | 검정색, 갈색, 파란색, 흰색, 회색 |
| 케이블 사이즈 | 0.34 mm² |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 24 |
| 전선 절연 소재 | TPE |
| 두께, 절연 | 0.21 mm |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 테스트 전압, 케이블 | 2000 V AC |
| 케이블 저항 | ≤ 80 Ω/km |
| 케이블 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP67 |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 85 °C (플러그 / 소켓) |
| -40 °C ... 85 °C (기계적 작동 없음) | |
| 주변 온도(작동) (케이블, 유연 설치) | -25 °C ... 85 °C (케이블, 유연 설치) |
| 주변 온도(작동) (케이블, 고정 설치) | -40 °C ... 85 °C (케이블, 고정 설치) |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| 표준 명칭 | M12 원형 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101를 따름 |
| 항목 번호 | 1436411 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | ABQCMB |
| GTIN | 4046356438360 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 26.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 16.2 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440103 |
| ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003570 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 89fbf4ff-aefd-4225-aac6-cd3ce1b35893 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 1.131 kg CO2e |
호환 가능한 제품
-
-
SACC-M16-SEAL CLM - 플랫 개스킷 1430394
-
PROT-M12 FS-M-CHAIN - 밀폐 캡 1430491
-
PROT-M12 FS - 밀폐 캡 1560251
-
PROT-M12 FS-M - 밀폐 캡 1430488
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 - 밀폐 캡 1456187
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 - 밀폐 캡 1456190
-
SAC-5P- 1,5-PUR/P12FS - 센서/액추에이터 케이블 1395814
-
SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS - 센서/액추에이터 케이블 1669835
이점
즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
일관된 내부 설계가 적용된 신호 전송용 표준 핀 할당 및 코딩