SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5X - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1238774

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 범용, 4-핀, 핀, 직선, M12, A-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz 전선, 포팅, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결