SACC-E-M12FSB-5CON-M20/0,5 VA - 장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅
1452097

장치 플러그-인 커넥터 전면부 마운팅, 5-핀, 소켓, 직선, M12-표준, B-코딩, 켜짐 선단 탈피 처리, 개별 선, 케이블 길이: 0.5 m, 0.34 mm2, TPE litz 전선, 포팅

제품의 세부 정보









이점

즉시 사용을 위해 litz 전선으로 사전 조립됨
고객 맞춤형 조립 및 litz 전선 길이 제공
최적의 누설 방지를 위해 litz 전선측에 밀봉됨
일관된 내부 설계가 적용된 신호, 데이터 및 전력 전송용의 모든 표준 핀 할당 및 코딩
높은 전송 안전성 보장: 옵션 EMC 너트를 사용한 하우징과의 차폐 연결