SAC-HZ-3P-M12MR/0,5-542/M12FRSH
-
센서/액추에이터 케이블
1409494
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PVC, 노랑, 차폐, 플러그 직각 M12, 코딩: A, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 케이블 길이: 0.5 m
제품의 세부 정보
| 일반 | 이러한 케이블 어셈블리는 Class I, Division 2(CID2) 위험 지역에서 사용하도록 허용된 UL/cUL입니다. |
| 애플리케이션 | 위험 지역용 U.S. 케이블 |
| 핀 수 | 3 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 차폐 | 예 |
| 코딩 | A |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 3 |
| 소재 | TPE-U (퓨즈 클립) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | HB |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 그립 몸체 소재 | TPU, 난연성, 자소성 |
| 접점 소재 | CuSn |
| 접점 표면 소재 | Ni/Au |
| 접점 캐리어 소재 | TPU GF |
| 케이블 그랜드 소재 | 아연 다이 캐스트, 니켈 도금 |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
| 정격전압 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 정격전류 IN | 4 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
| 상태 표시 | 아니오 |
| 상태 표시 있음 | 아니오 |
| 전선 연결 | |
| 조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
| 연결 1 | |
| 설계 | 플러그 직각 M12 |
| 핀 수 | 3 |
| 코딩 타입 | A |
| 연결 2 | |
| 설계 | 소켓 직각 M12 |
| 핀 수 | 3 |
| 코딩 타입 | A |
| 케이블 길이 | 0.5 m |
| PVC 노란색 105 °C [542] | |
| 치수 도면 |
|
| 케이블 중량 | 40 kg/km |
| UL AWM 스타일 | 2517 (105 °C / 300 V) |
| 핀 수 | 3 |
| 차폐 | 예 |
| 케이블 타입 | PVC 노란색 105 °C [542] |
| 전선 구조 신호 라인 | 7x 0.25 mm |
| AWG 신호 라인 | 22 |
| 절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.03 mm |
| 외부 케이블 직경 | 5.20 mm ±0.2 mm |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 노랑 |
| 전선 소재 | 주석 도금 Cu litz 전선 |
| 소재 전선 절연 | PVC |
| 단일 배선, 색상 | 갈색, 파란색, 검정색 |
| 전체 꼬임 | 3선, 꼬임 |
| 광 차폐 커버 | 85 % |
| 최대 전선 저항 | 최대 50.5 Ω/km (20 °C) |
| 절연 저항 | ≥ (550 M Ohm/m @ 500V) |
| 정격 전압, 케이블 | 300 V |
| 최소 곡률반경, 유연 설치 | 12 x D |
| 최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 63 mm |
| 내염성 | FT4 |
| 기타 저항성 | 내자외선 |
| 특수 속성 | UL 표준 PLTC 및 ITC |
| 주변 온도(작동) | -30 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
| -5 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| 주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -25 °C ... 90 °C (플러그 / 소켓) |
| 주변 온도(작동) (퓨즈 클립) | -40 °C ... 65 °C (퓨즈 클립) |
| 준수/인증 | |
| UL, 미국 / 캐나다 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| 표준 명칭 | M12 커넥터 |
| 표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
| 항목 번호 | 1409494 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 10 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | AF1IGA |
| GTIN | 4055626017389 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 22.22 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 22.22 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |