UL Listed
승인 ID: E468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
cUL Listed
승인 ID: E468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 |
전원 케이블, 6-핀, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: M, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: M, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m), 최대 8 A/690 V의 AC 전류용
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 | - 16 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 10 A | - 16 |