SAC-5P-10,0-600/M12FR-3L HD
-
센서/액추에이터 케이블
1404062
센서/액추에이터 케이블, 5-핀, PP-EPDM 할로겐-프리, 회색 RAL 7035, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직각 M12, 코딩: A, 있음 3개의 LED, 케이블 길이: 10 m, 위생적 설계, 고급 스틸 널 있음
제품의 세부 정보
제품 타입 | 센서/액추에이터 케이블 |
애플리케이션 | 식품 가공 산업 |
핀 수 | 5 |
케이블 출구 수 | 1 |
차폐 | 아니오 |
코딩 | A |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | II |
오염등급 | 3 |
밀폐 소재 | FKM |
그립 몸체 소재 | PP |
접점 소재 | CuSn |
접점 표면 소재 | Ni/Au |
접점 캐리어 소재 | PP |
케이블 그랜드 소재 | 고급 스틸 |
절연 저항 | ≥ 100 MΩ |
정격전압 UN | 24 V DC |
정격전류 IN | 4 A |
기계적 데이터 | |
삽입/제거 싸이클 | ≥ 100 |
상태 표시 | 3개의 LED |
상태 표시 있음 | 예 |
전선 연결 | |
조임 토크 | 0.4 Nm (M12 커넥터) |
연결 1 | |
설계 | 선단 탈피 처리 |
연결 2 | |
설계 | 소켓 직각 M12 |
핀 수 | 5 |
코딩 타입 | A |
케이블 길이 | 10 m |
할로겐-프리 PP 회색 [600] | |
치수 도면 |
|
케이블 중량 | 34 kg/km |
핀 수 | 5 |
차폐 | 아니오 |
케이블 타입 | 할로겐-프리 PP 회색 [600] |
전선 구조 신호 라인 | 42x 0.10 mm |
AWG 신호 라인 | 22 |
케이블 사이즈 | 5x 0.34 mm² (신호 라인) |
절연 포함 전선 직경 | 1.27 mm ±0.02 mm (신호 라인) |
외부 케이블 직경 | 5.00 mm ±0.15 mm |
외부 시스(sheath), 소재 | PP-EPDM |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 RAL 7035 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
소재 전선 절연 | PP |
단일 배선, 색상 | 갈색, 흰색, 파란색, 검정색, 회색 |
두께, 절연 | ≥ 0.21 mm (코어 절연) |
두께, 외부 시스(outer sheath) | 약 0.70 mm |
전체 꼬임 | 5개 코어, 꼬임 |
꼬임 길이, 전체 꼬임 | 55 mm |
최대 전선 저항 | 58 Ω/km (20 °C의 경우) |
정격 전압, 케이블 | ≤ 300 V AC |
테스트 전압 | ≥ 3000 V AC |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 5 x D |
최소 곡률반경, 유연 설치 | 10 x D |
최소 곡률반경, 고정 설치 | 25 mm |
최소 휨 반지름, 이동식 설치 | 50 mm |
동적 부하 용량(굽힘) | 최대 휨 주기: 4000000, 휨 반지름: 10 x D, 트래버싱 경로: 10 m, 트래버싱 속도: 3 m/s, 가속화: 10 m/s² |
동적 부하 용량(비틀림) | 비틀림: ±270 °/m, 토션 싸이클: ≥4000000, 토션 빈도: 최대25 토션 싸이클/분 |
할로겐 프리 | DIN VDE 0472 Part 815에 따름 |
기타 저항성 | 저온 휨 및 저온 충격에 대한 내성 (DIN EN 60811-1-4 (-40 °C) 에 따름) |
특수 속성 | FDA 준수 FDA 21 CFR 177.2600에 따름 |
고유연성 | |
유연한 케이블 도관 사용 가능 | |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 105 °C (케이블, 고정 설치) |
-25 °C ... 105 °C (케이블, 유연 설치) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K | |
주변 온도(작동) (수 커넥터/암 커넥터) | -40 °C ... 105 °C (플러그 / 소켓) |
M12 | |
표준 명칭 | M12 커넥터 |
표준/사양 | IEC 61076-2-101 |
표준 명칭 | 소재 적합성 |
표준/사양 | FDA 21 CFR 177.2600 |
항목 번호 | 1404062 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF1CDA |
GTIN | 4046356677981 |
개당 중량(패키지 포함) | 337.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 319 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
EF3.0 기후 변화 | |
CO2e kg | 4.072 kg CO2e |
호환 가능한 제품
이점
용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
노출된 모든 금속 부품의 부식 방지를 위해 스테인리스 스틸 타입 1.4404 사용
밝은 색상으로 인해 오염을 신속하게 탐지할 수 있습니다.
편의성: 빠르고 쉬운 진단을 통한 기계 가용성 향상