SAC-4P-M 8FS SH/.../... - 센서/액추에이터 케이블
1521957

센서/액추에이터 케이블, 4-핀, 다양한 케이블 타입, 차폐, 선단 탈피 처리, 켜짐 소켓 직선 M8, 코딩: A, 케이블 길이: 자유 입력(0.2 ... 40.0 m)

제품의 세부 정보









이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
안정적인 신호 전송 – 전자기 간섭 환경에서 360° 차폐