EAC-RoHS
승인 ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
승인 ID: 13631정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |
센서/액추에이터 케이블, 3-핀, PVC, 검정색, RAL 9005, 선단 탈피 처리, 켜짐 밸브 커넥터 C (8 mm), 있음 1개의 LED, 배선: 배리스터, 케이블 길이: 1.5 m
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 6 A |