TC ROUTER 2002T-4G - 라우터
2702530

산업용 LTE 4G 라우터, 유럽 버전, 3G UMTS/HSPA 및 2G GPRS/EDGE로 대체, 2개의 Ethernet 인터페이스, 방화벽, NAT, 2x SMA-F 안테나 소켓, SMS 및 전자 메일 전송, 2개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

산업용 4G 셀룰러 라우터(LTE)
3G(UMTS/HSPA) 및 2G(GPRS/EDGE)로 대체
최대 150 Mbps의 셀룰러 고속 인터넷 연결
셀룰러 네트워크를 통한 Ethernet 엔드 장치의 네트워킹
손쉬운 경고를 위한 Ethernet SMS 게이트웨이
동적 필터링을 위한 상태 점검 방화벽
엔드 장치에 대한 직접 원격 액세스를 위한 NAT 테이블 및 포트 전달
2개의 스위칭 입력 및 1개의 스위칭 출력
웹 기반 관리 또는 microSD 카드를 통한 구성
2개의 로컬 Ethernet 연결
전환 가능한 에너지 절약형 모드
통합 로그북
연결 모니터링
-40 °C … +70 °C의 확장된 온도 범위