FL MGUARD GT/GT VPN
-
라우터
2700198
제품의 세부 정보
폭 | 128 mm |
높이 | 110 mm |
깊이 | 69 mm |
적용 참고 사항 | |
적용 참고 사항 | 산업 전용 |
색상 | 회색 알루미늄 |
하우징 소재 | 금속 |
Ethernet(콤보) | |
연결 타입 | SFP/RJ45 |
연결 방법에 대한 참고 사항 | SFP 포트 또는 RJ45 포트 작동 |
전송 속도 | 10/100/1000 Mbps (SFP 모듈: 100/1000 Mbps) |
전송 물리 | 구리 또는 SFP 모듈 |
전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
직렬 LED | 공급 전압, 데이터 전송, 오류, 링크, 활동 |
채널 수 | 2 (콤보 포트) |
직렬 (V.24 (RS-232)) | |
연결 타입 | V.24 (RS-232-C), 6핀 MINI-DIN 암 커넥터(PS/2) |
광섬유 인터페이스 | |
연결 타입 | SFP |
전송 속도 | 1000 MBit/s (전이중) |
전송 물리 | SFP 모듈에 따라 다름 |
전송 길이 | 최대 80 km (사용된 섬유/SFP 모듈에 따라 다름) |
기능 | |
기본 기능 | 인텔리전트 방화벽과 기가비트 연결 및 VPN을 제공하는 라우터 |
제품 타입 | DIN 레일용 보안 라우터 |
설계 | Stand-Alone |
절연 특성 | |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
보안 기능 | |
VPN을 통한 1:1 NAT(Network Address Translation) | 지원 |
VPN 터널 수 | 10 (옵션으로 제공되는 추가 라이센스의 경우 최대 250개의 터널) |
인증 | RSA 또는 PSK 포함 X.509v3 인증 |
데이터 무결성 | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol) 지원 | 서버 또는 릴레이 에이전트 |
필터링 | MAC 및 IP 주소, 포트, 프로토콜 |
방화벽 데이터 처리량 | 최대 417 Mbps (라우터 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) |
최대 174 Mbps (스텔스 모드, 기본 방화벽 규칙, 양방향 처리량) | |
방화벽 규칙 | 구성 가능한 상태 점검 방화벽 |
기본 기능 | 인텔리전트 방화벽과 기가비트 연결 및 VPN을 제공하는 라우터 |
IPsec(Internet Protocol Security) 모드 | ESP-터널 / ESP-전송 |
LLDP(Link Layer Discovery Protocol) | 프로토콜 802.2 |
NTP(Network Time Protocol) 클라이언트 | 클라이언트 |
원격 Syslog 로깅 | 외부 서버 |
라우팅 | 표준 라우팅, NAT, 1:1-NAT, 포트 전송 |
보호 | IP 스누핑, DoS 및 Syn Flood Protection |
암호화 방법 | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
VPN(Virtual Private Network) 처리량 | 최대 106 Mbps (라우터 모드, VPN 양방향 처리량) |
최대 66 Mbps (스텔스 모드, VPN 양방향 처리량) |
전력 소모량 | 6.5 W |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 타입 6.48 W |
테스트 섹션 | 500 V DC 1 분 |
공급 | |
공급 전압 (DC) | 24 V DC (이중화) |
공급 전압 범위 | 18 V DC ... 32 V DC |
전원 공급 연결 | COMBICON 경유, 최대 케이블 사이즈 2.5 mm² |
잔류 리플 | 3.6 VPP (허용되는 전압 범위 내) |
최대 전류 소모량 | 270 mA |
일반 전류 소모량 | 270 mA (US = 24 V DC) |
기능 | |
신호 접점 제어 전압 | 24 V DC (일반) |
신호 접점 제어 전류 | 270 mA (일반) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
충격 | DIN EN 60068-2-27 |
진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
기압(작동) | 86 hPa ... 108 kPa (해수면 기준 1500 m) |
기압(보관/운송) | 66 hPa ... 108 kPa (해수면 기준 3500 m) |
코팅 적용을 손상시킬 수 있는 물질 없음 | VW 사양에 따름 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
EMC 지침 준수 | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) 6 kV 접점 방전, 8 kV 기체 방전 |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (복사성 방해파에 대한 면역) 10 V/m (80 MHz ... 2000 MHz) | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (버스트) 2 kV 전력 라인, 1kV 데이터 라인 | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (서지) power line: 2 kV (line/earth), 1 kV (line/line), 1 kV data line | |
IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (전도성 방해파에 대한 면역) 3 V (10 kHz ... 150 kHz), 10 V (150 kHz ... 80 MHz) | |
노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 61000-6-4 |
상태 표시 | LED: LNK, 모드, Inf, ACT, SPD, FD, US1, US2, 장애 및 7-세그먼트 디스플레이 |
항목 번호 | 2700198 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DNN331 |
카탈로그 페이지 | 335페이지(C-6-2019) |
GTIN | 4046356499668 |
개당 중량(패키지 포함) | 829.5 g |
개당 중량(패키지 제외) | 829.5 g |
관세 번호 | 85176200 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 02993b10-0d9a-42f3-b788-8bb85c3d9006 |
호환 가능한 제품
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - 패치 케이블 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL MEM PLUG - 구성 메모리 2891259
-
FL MGUARD LIC CIM - 라이센스 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 라이센스 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 소프트웨어 2981974
이점
인텔리전트 상태 기반 검사 방화벽
중앙 관리 도구
IPsec 표준에 따른 보안 원격 서비스(VPN)
교체 가능한 구성 메모리
유연한 라우팅
포괄적 연결 옵션
구성 및 원격 유지 관리 포털을 통한 빠른 작동