FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
-
라우터
2700968
제품의 세부 정보
| 폭 | 130 mm |
| 높이 | 50 mm |
| 깊이 | 114 mm |
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 색상 | 은색 |
| 하우징 소재 | 금속 |
| Ethernet | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 속도 | 10/100 MBit/s |
| 전송 물리 | RJ45 트위스티드 페어의 이더넷 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 직렬 LED | 공급 전압, 데이터 전송, 오류, 링크, 활동 |
| 채널 수 | 2 (RJ45 포트) |
| 기능 | |
| 기본 기능 | 인텔리전트 방화벽이 있는 라우터 및 10개의 터널용 VPN(옵션 추가 라이센스를 통해 최대 250개 사용 가능), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯 |
| 시스템 요구 사항 | |
| 지원 브라우저 | HTTPS 지원 필요 |
| 기본 기능 | 인텔리전트 방화벽이 있는 라우터 및 10개의 터널용 VPN(옵션 추가 라이센스를 통해 최대 250개 사용 가능), CIFS 무결성 모니터링(옵션), 금속 하우징, SD 메모리 카드용 슬롯 |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 로컬 진단 | 녹색 LED |
| 포트당 1 LED 링크 액티브 녹색 LED | |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 2.99 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 (AC) | 230 V AC |
| 공급 전압 범위 | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
| 최대 전류 소모량 | 40 mA |
| 일반 전류 소모량 | 13 mA |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | 5 °C ... 40 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 노이즈 내성 | EN 61000-6-2:2005 |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55022 / 클래스 B |
| 상태 표시 | LED:P1, P2, 결함, 상태, 오류, LAN, WAN |
| 항목 번호 | 2700968 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN333 |
| GTIN | 4055626292786 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 954.7 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 725 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | f16aead7-167e-4e07-8e26-5fe21f413b2d |
호환 가능한 제품
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - 패치 케이블 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - 패치 케이블 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - 패치 케이블 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - 패치 케이블 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - 패치 케이블 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - 패치 케이블 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - 패치 케이블 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - 패치 케이블 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - 패치 케이블 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - 패치 케이블 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - 패치 케이블 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - 방진 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45 플러그-인 커넥터 2744571
-
FL CRIMPTOOL - 조립 도구 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - 라이센스 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - 라이센스 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP - 라이센스 2700192
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - 라이센스 2700193
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - 라이센스 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - 소프트웨어 2981974
-
SD FLASH 2GB - 프로그램/구성 메모리 2988162
이점
중앙 관리 도구
최고 수준의 보안