CLOUD CLIENT TX/TX는 운영자 네트워크를 통한 안전한 원격 유지 관리 시나리오를 위한 비용 효율적인 필드 장치로 자리잡았습니다. 이 장치는 mGuard Secure Cloud와 함께 사용하도록 최적화되었습니다. 따라서 모든 CLOUD CLIENT 장치가 가상 사설망(VPN)을 표준으로 지원합니다. mGuard Secure Cloud에 최적화된 기능 범위로 인해 필드에서 장치의 빠른 스타트업이 가능합니다.
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
-
라우터
1221706
mGuard Secure Cloud용 산업용 VPN 게이트웨이, 운영자 네트워크를 통한 IPsec 통신, 1개의 WAN 포트, 1개의 LAN 포트, 라우팅 기능, 1개의 디지털 입력, 1개의 디지털 출력
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
cULus Listed
승인 ID: E366272호환 가능한 제품
이점
IPsec를 통한 안전한 통신
웹 기반 관리 또는 microSD 카드를 통한 구성
피닉스컨택트의 클라우드 기반 VPN 인프라
작업자, 기계 제작자 및 시스템 제조업체를 위한 턴키 VPN 인프라
산업 분야에서 검증된 mGuard 보안 기술로 인한 안전성 및 안정성