CUC-IND-C1ZNI-T/R4QP8:30 - RJ45 플러그-인 커넥터
1406358

RJ45 플러그-인 커넥터, 보호 수준: IP20, 핀 수: 8, 10 Gbps, 소재: 아연 다이 캐스트, 연결 방법: IDC, 케이블 사이즈: AWG 23- 22, 케이블 아웃렛: 직각, 높은 내진동, 360° 차폐, 일체형 설계, 특수한 도구가 필요 없는 조립

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품