PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC - 정역회전 부하 릴레이
2980555

전자 정역회전 부하 릴레이로 사용되는 PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 PLC-BSP.../21 기본 단자대, 통합 회로, DC 모터 구동용, LED 및 보호 회로 있음, 출력: 10 ... 30 V DC/2 A

제품의 세부 정보







호환 가능한 제품



이점

무마모 정역회전
단락-회로, 서지 및 과부하 방지 출력
양쪽 입력의 제어를 통한 중단
통합 잠금 회로 및 부하 배선