PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 PLC-BSC.../21 HC 기본 단자대, 높은 연속 전류용 플러그-인 미니어처 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5에 마운트용, 최대 10 A의 제한 연속 전류, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V AC/DC
무접점 릴레이 및 기계적 릴레이
무엇보다도 무접점 릴레이는 시스템 자동화에서 안정적인 스위칭 작동을 보장합니다. 플러그-인 버전 또는 컴플리트 모듈로 제공되는 다양한 무접점 릴레이와 기계적 릴레이 중에서 선택할 수 있습니다. 커플링 릴레이, 초소형 릴레이 모듈, Ex 영역용 릴레이는 높은 시스템 가용성을 달성하는 데 도움이 됩니다.
PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 PLC-BPT.../21 기본 단자대, 멀티 레이어 금도금 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5에 마운트용, 1개의 전환 접점, 입력 전압 120 V AC/110 V DC
푸쉬-인 연결방식 입력 기능용 6.2 mm PLC 기본 단자대, 릴레이 또는 무접점 릴레이 없음, DIN 레일 NS 35/7,5 마운트용, 센서 공급 전압 분배 있음(BB), 1개의 N/O 접점, 입력 전압 24 V DC
전원 무접점 릴레이, 입력 및 출력 회로에 LED 및 보호 회로 있음, 입력: 24 V DC, 출력: 24 - 280 V AC/최대 1 A
철도 애플리케이션용 PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 기본 단자대, 멀티 레이어 금도금 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 범위: 0.75 x UN - 1.15 x UN, 정격 입력 주파수 16.7 Hz, 2개의 전환 접점, 입력 전압 230 V AC
기본 설계의 플러그타입 미니어처 전원 릴레이, 전원 접점 있음, 2개의 전환 접점, 입력 전압 24 V AC
플러그타입 미니어처 전원 릴레이, 최대 800 A 피크의 높은 스위치-온 전류용 텅스텐 사전 접점 있음, 1개의 N/O 접점, 입력 전압: 24 V DC
PLC-INTERFACE, 통합 무접점 릴레이, 푸쉬-인 연결방식, NS 35/7,5 DIN 레일 마운트용, 입력: 120 V AC, 출력: 12 - 300 V DC/1 A
PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 PLC-BSC.../21 기본 단자대, 전원 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, DIN 레일 NS 35/7,5에 조립용, 2개의 전환 접점, 입력 전압 60 V DC
플러그-인 산업용 릴레이, 기본 설계, 전원 접점, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 상태 LED, 기계적 스위치 위치 인디케이터 있음, 극성 A1+, A2-, 입력 전압: 48 V DC
신제품
전자 회로 차단기가 있는 PLC-INTERFACE
PLC-INTERFACE 시리즈 무접점 릴레이 및 기계식 릴레이
초소형 릴레이 모듈 - 슬림한 디자인에 고성능 스위칭
범용 PLC-INTERFACE 릴레이 시리즈는 광범위한 플러그-인 기계식 릴레이 및 무접점 릴레이를 제공합니다.
다음과 같은 특수한 버전이 제공 가능합니다:
- 커플링 센서 또는 액추에이터용 시리즈
- 긴 제어 케이블용 필터 시리즈
- 수동 조정 가능한 스위치 모듈
- 내마모성 스위칭용 무접점 릴레이
- Zone 2 애플리케이션용 Ex 릴레이
- 긴 서비스 수명을 위한 하이브리드 무접점 릴레이
- 철도 애플리케이션용 릴레이 모듈
- 높은 돌입 전류용 릴레이 모듈
- DC 모터용 정역회전 부하 릴레이
초소형 릴레이 모듈의 이점
- 특수한 애플리케이션을 위한 특수 버전을 갖춘 종합 제품군
- 다목적 액세서리를 사용한 최적화된 설치
- 6.2 mm폭의 컴팩트한 플러그-인 기계식 릴레이 및 무접점 릴레이
- 손쉬운 연결 기술 선택: 스크류, 스프링 케이지 또는 푸쉬-인 연결 기술
- PLC 로직을 사용한 확장을 통한 로직 기능
- 시스템 케이블링 어댑터를 사용한 컨트롤러 및 릴레이 간의 빠른 플러그-인 연결
- COMPLETE line 시스템 제품군에 포함되는 초소형 릴레이 모듈
RIFLINE complete 시리즈 무접점 릴레이 및 기계식 릴레이
범용 산업용 릴레이 시스템 - 커플링 릴레이 및 타이머 릴레이에서 소형 전원 컨택터 대체품까지
RIFLINE complete 범용 릴레이를 사용하면 모든 표준 릴레이 애플리케이션을 구현할 수 있습니다. 신호의 분리, 증대 또는 증폭을 포함하여, 커플링 및 타이머 릴레이에서 소형 전원 컨택터 대체품에 이르는 광범위한 분야에 적용됩니다. 범용 플러그-인 설계가 적용된 릴레이 시스템은 빠르고 손쉬운 무오류 조작을 지원합니다.
산업용 릴레이 시스템의 이점
- 모든 표준 릴레이 애플리케이션을 포함하는 완벽한 제품군
- 첨단 배선 및 전위 분배 개념을 통한 손쉬운 조작
- 플러그-인 기능 모듈을 통해 타이머 릴레이로 손쉽게 확장 가능
- 높은 기계 및 시스템 가용성을 보장하는 안정적인 시스템
- 컴플리트 모듈 또는 모듈형 시스템으로 제공
- COMPLETE line 시스템 제품군에 포함되는 범용 산업용 릴레이 시스템
Force-guided 커플링 릴레이
Force-guided 커플링 릴레이
피닉스컨택트의 force-guided 접점이 있는 커플링 릴레이는 1-채널 제어용 기본 장치입니다. 전기 절연, 전원 증폭 및 접점 수 증가를 위해 커플링 릴레이를 사용할 수 있습니다.
Force-guided 커플링 릴레이의 이점
- EN 50205에 따른 force-guided 접점을 사용한 최고 수준의 세이프티
- 피드백 기능을 사용한 두 시스템 간의 안정적인 신호 교환
- 첨단 배선 및 전위 분배 개념을 통한 손쉬운 조작
- 높은 기계 및 시스템 가용성을 보장하는 안정적인 시스템
- 모든 표준 애플리케이션을 포함하는 완벽한 제품군
폭발 위험이 있는 장소를 위한 릴레이 모듈
Ex 분야용 릴레이 모듈 - 안전한 스위칭
릴레이 모듈을 사용하면 폭발 위험이 있는 영역에서 신호를 안전하게 분리 및 스위칭할 수도 있습니다. 이 시리즈는 Zone 2에 필요한 Ex 인증(ATEX, Class 1 Division 2)을 획득했습니다.
Ex 분야용 릴레이 모듈의 이점
- 특수 인증을 획득하여 폭발 위험이 있는 영역에서 사용 가능
- 다양한 연결 기술로 인한 유연성
- 플러그-인 브리지를 사용한 시간 절약형 전위 분배
- 폭이 좁은 6.2 mm 설계를 통한 공간 절약
- V8 어댑터를 사용한 효율적인 시스템 케이블링 연결
- COMPLETE line 시스템 제품군에 포함되는 Ex 분야용 릴레이 모듈
베이스 모듈이 있는 보조 릴레이
높은 안전성이 요구되는 영역에서의 작동 및 스위칭을 위한 보조 릴레이
보조 릴레이는 제어 및 모니터링 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 이 릴레이는 보조 및 제어 회로 간의 전기 절연을 보장합니다. 또한 높은 스위칭 용량에도 불구하고 매우 적은 전력을 소비합니다. 따라서 변전소 등에서 사용하기에 이상적입니다.
축 전기자 릴레이는 레버를 통한 중간 스위칭 없이 모든 접점을 동시에 작동합니다. 플러그-인 보조 릴레이는 해당 베이스 모듈에 빠르고 안전하게 마운트됩니다.
보조 릴레이의 이점
- 높은 스위칭 용량으로 인한 안정적인 작동과 뛰어난 내구성
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약형 설치
- 사전 조립된 커넥터를 사용한 손쉬운 시운전