플러그-인 전원 릴레이, 기본 버전, 플러그-인 연결, 4개의 전환 접점, 상태 표시: LED (녹색), 입력 전압: 125 V DC
단일 릴레이 및 액세서리
피닉스컨택트의 플러그-인 단일 릴레이와 다양한 액세서리를 사용하면 언제나 유연성을 유지할 수 있습니다. 릴레이를 빠르게 간편하게 교체할 수 있기 때문에 애플리케이션에서 높은 시스템 가용성을 보장합니다. 적합한 마킹 소재와 전위 분배 시스템에서 다기능 시간 모듈까지, 피닉스컨택트는 고객의 릴레이 시스템을 위한 다양한 액세서리를 제공합니다.
타이머 릴레이 생성을 위한 릴레이 모듈 확장용 플러그-인 모듈, 3개의 시간 기능, 4개의 시간 범위, RIF-1, RIF-2, RIF-3 및 RIF-4에 마운트용, 입력 전압: 12 V DC ... 24 V DC
플러그-인 산업용 릴레이, 전원 접점, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 상태 LED, 기계적 스위칭 위치 인디케이터 있음, 입력 전압: 120 V AC
플러그-인 미니어처 릴레이, 전원 접점 있음, 1개의 전환 접점, 입력 전압 48 V DC
플러그-인 모듈, RIF-1, RIF-2, RIF-3 및 RIF-4에 마운트용, 배리스터 있음, 입력 전압: 120 - 230 V AC/DC ±20 %
전원 접점이 있는 플러그-인 고전원 릴레이, 3개의 N/O 접점, 코일 전압: 24 V DC
플러그-인 산업용 릴레이, 전원 접점, 2개의 전환 접점, 테스트 버튼, 상태 LED, 기계적 스위칭 위치 인디케이터 있음, 입력 전압: 24 V AC
릴레이 고정 브래킷, 마킹 소재용 홀더 있음, RIF-4 릴레이 베이스에 적합, 고성능 릴레이용
플러그-인 미니어처 릴레이, FASTON 연결, 1 개의 전환 접점, 상태 표시: LED (노란색), 입력 전압: 24 V AC
단일 플러그 삽입 브리지, 길이: 50 mm, 색상: 회색
이점
- 손쉽게 교체 가능한 릴레이로 인한 높은 시스템 가용성
- 포괄적인 액세서리와 플러그 앤 플레이 케이블링 솔루션을 통한 배선 작업 시간 절약
- 릴레이 시스템을 위한 플러그-인 브리지와 같은 유용한 전위 분배 시스템을 통한 효율적인 마운팅
- 적절한 마킹 소재를 사용한 명확한 식별
높은 안전성이 요구되는 영역에서의 작동 및 스위칭을 위한 보조 릴레이
보조 릴레이는 제어 및 모니터링 시스템에서 사용하기에 이상적입니다. 이 릴레이는 보조 및 제어 회로 간의 전기 절연을 보장합니다. 또한 높은 스위칭 용량에도 불구하고 매우 적은 전력을 소비합니다. 따라서 변전소 등에서 사용하기에 이상적입니다.
축 전기자 릴레이는 레버를 통한 중간 스위칭 없이 모든 접점을 동시에 작동합니다. 플러그-인 보조 릴레이는 해당 베이스 모듈에 빠르고 안전하게 마운트됩니다.
보조 릴레이의 이점:
- 높은 스위칭 용량으로 인한 안정적이고 내구성이 우수한 작동
- 컴팩트 설계로 인한 공간 절약형 설치
- 사전 조립된 커넥터를 사용한 손쉬운 시운전