RIF-1-RSC-LDP-12DC/1IC - 릴레이 모듈
1078803

사전 조립된 릴레이 모듈, 스크류 연결방식, 구성품: 릴레이 베이스, 전원 접점 릴레이, 플러그-인 디스플레이/간섭 억제 모듈 및 고정 브래킷. 접점 타입: 1개의 N/O 접점, 최대 130 A 피크의 스위치-온 전류, 80 A(20 ms) 12 V DC 입력 전압

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품