PLC-RSP-110UC/21-21AU/RW
-
릴레이 모듈
2987150
철도 애플리케이션용 PLC-INTERFACE, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 기본 단자대, 멀티 레이어 금도금 접점이 있는 플러그-인 미니어처 릴레이, 범위: 0.7 x UN - 1.25 x UN, 온도 등급 TX: -40°C - +70°C, 2개의 전환 접점, 입력 전압 110 V DC
제품의 세부 정보
제품 타입 | 릴레이 모듈 |
제품군 | PLC-INTERFACE |
애플리케이션 | 철도 애플리케이션 |
설치 위치 | 차체에 부착됨 |
작동 모드 | 100% 작동 계수 |
기계적 서비스 수명 | 약 3x 107 싸이클 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
데이터 관리 상태 | |
마지막 데이터 관리 날짜 | 12.09.2025 |
정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0.5 W |
테스트 전압 (권선/접점) | 5 kVrms (50 Hz, 1분, 권선/접점) |
테스트 전압 (전환 접점/전환 접점) | 2.5 kVrms (50 Hz, 1분, 전환 접점/전환 접점) |
정격 절연 전압 | 250 V AC |
정격 서지 전압 | 6 kV |
코일측 | |
공칭 입력 전압 UN | 110 V DC |
입력 전압 범위 | 77 V DC ... 137.5 V DC |
입력 전압 범위(UN 관련) | 0.7 ... 1.25 |
드라이브 및 기능 | 모노스테이블(monostable) |
일반 입력 전류(UN 시) | 4.5 mA |
일반 응답 시간 | 5 ms |
일반 해제 시간 | 11 ms |
코일 전압 | 60 V DC |
보호 회로 | 브리지 정류기; 브리지 정류기 |
환류 다이오드; 댐핑 다이오드 | |
서지 보호 | |
RCZ 필터 | |
광범위한 전자 장치 | |
작동 전압 표시 | 노란색 LED |
스위칭 | |
접점 유형 | 2개의 전환 접점 |
스위치 접점 타입 | 단일 접점 |
접점 소재 | AgNi, 경질 금도금 |
최대 스위칭 전압 | 30 V AC |
36 V DC | |
최소 스위칭 전압 | 100 mV (10 mA의 경우) |
제한 연속 전류 | 50 mA |
최대 돌입 전류 | 50 mA |
최소 스위칭 전류 | 1 mA (24 V) |
최대 차단 정격(저항 부하) | 1.2 W (24 V DC) |
스위칭: 골드 레이어가 손상된 경우 | |
참고 | 다음 값은 골드 레이어가 손상된 경우 적용할 수 있습니다. |
최대 스위칭 전압 | 250 V AC/DC (전압이 250 V(L1, L2, L3)보다 높은 경우 인접한 모듈의 동일한 단자대 사이에 분리판 PLC-ATP를 반드시 설치해야 합니다.) |
최소 스위칭 전압 | 12 V AC/DC |
제한 연속 전류 | 2x 6 A (경감 곡선 참조) |
최대 돌입 전류 | 15 A (300 ms) |
최소 스위칭 전류 | 10 mA |
최대 차단 정격(저항 부하) | 140 W (24 V DC) |
100 W (48 V DC용) | |
60 W (60 V DC용) | |
44 W (110 V DC용) | |
60 W (220 V DC용) | |
1500 VA (250 V AC용) | |
변환 용량 | 2 A (24 V, DC13) |
0.2 A (110 V, DC13) | |
0.2 A (250 V, DC13) | |
2 A (24 V, AC15) | |
2 A (120 V, AC15) | |
2 A (250 V, AC15) |
코일부 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
접점측 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
스트리핑 길이 | 8 mm |
단선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 14 |
폭 | 14 mm |
높이 | 80 mm |
깊이 | 94 mm |
색상 | 녹색 (RAL 6021) |
UL 94에 따른 난연성등급 (하우징) | V0 (하우징) |
주변 조건 | |
보호 수준 (릴레이 소켓) | IP20 (릴레이 베이스) |
보호 수준 (릴레이) | RT III (릴레이) |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 70 °C (온도 등급 TX) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
표준/규정 | EN 50155 (VDE 0115 파트 200) |
IEC 60947-5-1 | |
EN 61373 | |
EN 50121 |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 제로 간격 행 |
마운팅 위치 | 모두 |
항목 번호 | 2987150 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK622D |
GTIN | 4046356155410 |
개당 중량(패키지 포함) | 62.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 61.6 g |
관세 번호 | 85364900 |
원산지 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
FBST 500-PLC BU - 연속 플러그 브리지 2966692
-
FBST 500-PLC GY - 연속 플러그 브리지 2966838
-
FBST 6-PLC RD - 단일 플러그 삽입 브리지 2966236
-
FBST 6-PLC BU - 단일 플러그 삽입 브리지 2966812
-
FBST 6-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2966825
-
FBST 8-PLC GY - 단일 플러그 삽입 브리지 2967688
-
FBST 14-PLC BK - 단일 플러그 삽입 브리지 2967691
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 5060883
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack 마커 스트립 1053014
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 1053001
-
PLC-ATP BK - 격판 2966841
-
PLC-ESK GY - 전원 단자대 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
-
UC-TM 12 - 단자대용 마커 0819194
-
UCT-TM 12 - 단자대용 마커 0829144
-
REL-MR- 60DC/21-21AU - 단일 릴레이 2961286
이점
광범위한 전자 장치로 인한 최적의 릴레이 작동
EN 50155에 따라 인증됨
EN 50155에 따른 내진동 및 내충격
코일 및 접점측 간 안전 절연
온도 범위 -40 °C ... + 70 °C(단기 85 °C)
0.7 - 1.25 x UN의 입력 전압 범위(1.4 x UN, 순간 전압)