PLC-RSC-230AC/21HC/SO46/HI - 릴레이 모듈
1079402

PLC-INTERFACE, 구성품: 스크류 연결방식 PLC-BSC.../21HC/SO46/HI 기본 단자대, 높은 연속 전류용 플러그-인 미니어처 릴레이, 1개의 전환 접점, 정격 입력 전압 230 V AC, 정의된 활성화 및 비활성화 임계값 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품