PLC-RPT- 24UC/21HC/RW - 릴레이 모듈
2900324

철도 애플리케이션 및 높은 연속 전류용 PLC-INTERFACE, 구성품: 푸쉬-인 연결방식 기본 단자대, 플러그-인 미니어처 릴레이, 범위: 0.7 x UN - 1.25 x UN, 온도 등급 TX: -40°C - +70°C, 1개의 전환 접점, 입력 전압 24 V DC

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

광범위한 전자 장치로 인한 최적의 릴레이 작동
EN 50155에 따라 인증됨
EN 50155에 따른 내진동 및 내충격
코일 및 접점측 간 안전 절연
온도 범위 -40 °C ... + 70 °C(단기 85 °C)
0.7 - 1.25 x UN의 입력 전압 범위(1.4 x UN, 순간 전압)