QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+ - 전원 공급 장치
2904618

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

DIN 레일 마운팅용 1차 전환 QUINT POWER 전원 공급, 선택 가능한 출력 특성 곡선 및 SFB(Selective Fuse Breaking) 기술, 보호 코팅 및 통합 디커플링 MOSFET 있음, 입력: 단상, 출력: 24 V DC/40 A. 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

통합 디커플링 MOSFET으로 인해 시스템 가용성 및 최대한의 작동 안정성이 보장됩니다
이중 과전압 보호(OVP)는 오류 발생 시 출력을 차단하여 과전압으로부터 부하를 안정적으로 보호합니다.
먼지, 부식성 가스 및 습기로부터 보호하는 보호 코팅
IEC 60079-0,-7, -11 및 -15에 따른 ATEX/IECEx 승인
넓은 온도 범위로 인해 -40°C~+75°C의 극한 주변 조건에서도 사용할 수 있습니다