PTSM 0,5/ 7-2,5-V SMD WH R44 - PCB 단자대
1814757

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 전위 수: 7, 행 수: 1, 행당 핀 수: 7, 제품군: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 마운팅: SMD납땜, 전선/PCB 연결 방향: 90 °, 색상: 시그널 화이트, 핀 레이아웃: 선형 패드 형상, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 44 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

흰색 설계: 용접 시와 사용 중에 안정적인 색상
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
6 A의 높은 전류 전송 용량 제공하는 매우 컴팩트한 크기의 제품
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
PCB에서 다중 행 배열을 가능하게 하는 수직 연결
납땜 지점의 기계적 압박을 줄여주는 추가 납땜 앵커