AI 0,34- 6 TQ - 페룰
AI 0,34- 6 TQ
-
페룰
3203053
페룰, 접점 범위 길이: 6 mm, 슬리브 길이: 10.5 mm, 색상: 청록색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
코어 끝 연결
세트 구성품
1202072 CRIMPSET 6
제품 속성
UL 인증
주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됨
크기 측면에서 DIN 46228-4 및 UL 486F의 요구 사항을 충족합니다
폴리프로필렌 소재의 플라스틱 칼라
할로겐-프리
장기/단기 온도: +105 C/+120 C
연결 데이터
전선 연결
최소 연선 사이즈
0.14 mm²
연선 최대 사이즈
0.34 mm²
최소 AWG 케이블 사이즈
26
최대 케이블 사이즈 AWG
22
스트리핑 길이
8 mm
치수
치수 도면
슬리브 길이
10.5 mm
접점 범위 길이
6 mm
최대 피복 분리 길이
8 mm
페룰 직경
0.8 mm
슬리브 벽 두께
0.15 mm
절연 칼라 두께
0.25 mm
절연 칼라의 내부 치수
2 mm
소재 사양
색상
연한 청록색 (RAL 6034)
소재
CU-DHP
UL 94에 따른 난연성등급
HB
코팅
갈바닉 주석 도금
표면 특성
주석 도금
구성품
실리콘 및 할로겐 없음
기계적 속성
기술 데이터
슬리브 길이
10.5 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
절대 온도
105 °C (-40 °C 부하 없음 / 0 °C 동적 부하)
단기 온도
120 °C
표준 및 규정
표준에 따른 설계
UL 486F-E, Sonderfarbe
상용 데이터
항목 번호
3203053
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
BH3411
GTIN
4046356013000
개당 중량(패키지 포함)
0.05 g
개당 중량(패키지 제외)
0.05 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27400201
ECLASS-15.0
27400201
ETIM
ETIM 10.0
EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27121700
승인
cULus Listed
승인 ID: E488001
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
0.002 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
CRIMPFOX CENTRUS 6S
-
크림핑 플라이어
1213144
CRIMPFOX CENTRUS 6H
-
크림핑 플라이어
1213146
CRIMPFOX CENTRUS 10S
-
크림핑 플라이어
1213154
CRIMPFOX CENTRUS 10H
-
크림핑 플라이어
1213156
CRIMPFOX 2,5-M
-
크림핑 플라이어
1212719
CRIMPFOX 6-M
-
크림핑 플라이어
1212720
CRIMPFOX 6
-
크림핑 플라이어
1212034
CRIMPFOX DUO 10
-
크림핑 플라이어
1031721
CRIMPFOX 10T-F
-
크림핑 플라이어
1134913
CRIMPFOX DUO 16S
-
크림핑 플라이어
1202877
CRIMPFOX CENTRUS 6S
-
크림핑 플라이어
1213144
CRIMPFOX CENTRUS 6H
-
크림핑 플라이어
1213146
CRIMPFOX CENTRUS 10S
-
크림핑 플라이어
1213154
CRIMPFOX CENTRUS 10H
-
크림핑 플라이어
1213156
CRIMPFOX 2,5-M
-
크림핑 플라이어
1212719
CRIMPFOX 6-M
-
크림핑 플라이어
1212720
CRIMPFOX 6
-
크림핑 플라이어
1212034
CRIMPFOX DUO 10
-
크림핑 플라이어
1031721
CRIMPFOX 10T-F
-
크림핑 플라이어
1134913
CRIMPFOX DUO 16S
-
크림핑 플라이어
1202877
제품 도움말