PTQ 0,3/ 2-2,5-L THR R32 - PCB 단자대
1703375

출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 4 A, 정격전압(III/2): 160 V, 정격 케이블 사이즈: 0.34 mm2, 전위 수: 2, 행 수: 1, 행당 핀 수: 2, 제품군: PTQ 0,3/..-THR, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 지그재그 핀연결 W, 납땜 핀 [P]: 2 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 포장 타입: 32 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
손가락으로 작동하는 QUICKON IDC 연결을 통해 반복적인 전선 연결 가능
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
자동화된 마운팅을 위한 IEC 60286-3에 따른 테이프-온-릴 포장으로 제공됨
납땜 지점에서 기계적 압박을 줄여주는 회전 방지 핀
EN 50173 및 ISO/IEC 11801에 따른 CAT5 요구 사항 충족