PSR-SPP- 24DC/TS/S
-
세이프티 모듈
2986232
자유롭게 구성 가능한 세이프티 모듈, 20개의 안전 입력 및 4개의 안전 출력, 4개의 신호, 2개의 클럭 및 2개의 접지 전환 출력 있음, 버스 게이트웨이를 통해 진단 가능, 최대 SILCL 3, Cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, 플러그타입 푸쉬-인 단자대
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 적용 참고 사항 | |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 제품 타입 | 세이프티 장치 |
| 애플리케이션 | 비상 정지 |
| 라이트 그리드 | |
| 안전 도어 | |
| 양손 제어 | |
| 확장 가능 모듈 수 | 1 (PSR-TBUS: 4 A를 통한 최대 연속 전류) |
| 제어 | 1-채널 및 2-채널 |
| 절연 특성: 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 시간 | |
| 응답 시간 | 최대 30 ms (PSR-TS-SDOR4의 응답 시간 포함) |
| 복구 시간 | < 10 s |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 6372 mW (a = 20, b = 2, c = 4, e = 2, Iclock = 100 mA, Isignal = 100 mA, IOut/GND = 2 A, IOut/Out = 2 A) |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 인터페이스 | USB |
| 확장 모듈 및 버스 커플러용 DIN 레일 TBUS | |
| 공급 | |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 18 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 잔류 리플 포함) |
| 정격 제어 회로 공급 전압 US | 24 V DC (A1/A2) |
| 정격 제어 공급 전류 IS | 타입 110 mA |
| 제한 연속 전류 | 최대 6 A (루프된 전류 경로 A1/A1 및 A2/A2용) |
| 필터 시간 | 타입 20 ms (부하 종속, US에서 전압 강하 발생 시) |
| 보호 회로 | 예, 작동 전압 제한 범위 내 |
| 상태 표시 | 3 x LED (녹색), 1 x LED (빨간색) |
| 디지털 | |
| 입력 설명 | 디지털, 타입 HTL |
| 입력 수 | 10 (2-채널, 최대 SIL 3) |
| 20 (1-채널, 최대 SIL 2) | |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | 0 V DC ... 5 V DC (안전 끄기용) |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 케이블 길이 | 최대 2000 m |
| 상태 표시 | 20 x LED 녹색(입력당 1개의 LED) |
| 전류 소모량 | 타입 4 mA |
| 디지털 | |
| 출력 수 | 4 (안전 반도체 출력, 최대 Cat. 4, EN ISO 13849-1에 따름) |
| 2 (접지 전환 출력) | |
| 보호 회로에 대한 참고 사항 | 예, 작동 전압 제한 범위 내 |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 출력 전압 | < 5 V (낮은 상태) |
| 누설 전류 | 최대 2 mA |
| 최대 용량성 부하 | 최대 1 µF (전자 컴포넌트) |
| 최대 유도 부하 | "보호 회로" 참조 |
| 제한 연속 전류 | 2 A (채널당, 경감 참조) |
| 2 A (모든 출력의 총 전류) | |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC (24 V/0 V를 통한 공급) |
| 정격 출력 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 잔류 리플 포함) |
| 상태 표시 | 4 x LED 녹색(출력당 1개의 LED) |
| 테스트 펄스 | < 1 ms |
| 신호 | |
| 출력 설명 | 디지털 |
| 출력 수 | 4 |
| 전압 | 24 V DC (24 V/0 V를 통한 공급) |
| 제한 연속 전류 | 100 mA |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 클럭 | |
| 출력 설명 | 디지털 |
| 출력 수 | 2 |
| 전압 | 24 V DC (24 V/0 V를 통한 공급) |
| 제한 연속 전류 | 100 mA |
| 테스트 펄스 | < 1 ms |
| 단락-회로 보호 | 예 |
| 연결 기술 | |
| 플러그형 | 예 |
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 1.5 mm² (CRIMPFOX 6 전용) |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 폭 | 67.5 mm |
| 높이 | 112 mm |
| 깊이 | 114.5 mm |
| 색상 | 노란색 |
| 하우징 소재 | 폴리아미드 PA 비-강화 |
| 안전 데이터 | |
| 정지 카테고리 (EN 60204-1) | 0 |
| 안전 데이터: EN ISO 13849 | |
| 성능 레벨 (PL) | d (1-채널 파라미터화) |
| e (2-채널 파라미터화) | |
| 안전 데이터: EN 50156 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 최대 3 (참조 IEC 61508) |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 높은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 (1-채널 파라미터화) |
| 3 (2-채널 파라미터화) | |
| 안전 데이터: IEC 61508 - 낮은 수요 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 (1-채널 파라미터화) |
| 3 (2-채널 파라미터화) | |
| 안전 데이터: EN IEC 62061 | |
| 안전 무결성 레벨(SIL) | 2 (1-채널 파라미터화) |
| 3 (2-채널 파라미터화) | |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 설치 위치의 최소 보호 수준 | IP54 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 70 °C |
| 최대 고도 | 최대 2000 m ("해수면 기준 2000 m 초과 고도에서 PSR-TRISAFE 모듈 사용" 부록 참조) |
| 최대 허용 습도(보관/운송) | 75 % (평균, 85 % 가끔) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | 75 % (평균, 85 % 가끔) |
| 충격(작동) | 10g (Δt = 11 ms, 각 공간 방향에서 3개의 충격) |
| 10g (Δt = 16 ms, 연속 충격, 각 공간 방향에서 1000개의 충격) | |
| 진동(작동) | 2g |
| 기압(작동) | 70 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
| 전력 회로 간 공간 및 연면 거리 | |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| 마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
| 마운팅 위치 | 수평 DIN 레일용 |
| 항목 번호 | 2986232 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNA311 |
| GTIN | 4046356477185 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 396.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 300 g |
| 관세 번호 | 85371098 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol|79-94-7 (CAS-NO: 해당 사항 없음) | |
호환 가능한 제품
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - 스타터 키트 2986300
-
IFS-CONFSTICK - 메모리 블록 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB 케이블 2986135
-
SAFECONF - 구성 패키지 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN 레일 커넥터 2707437
-
PSR-TBUS - DIN 레일 커넥터 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - 필터 단자대 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - 필터 단자대 2904476
-
COPYSTATION - IFS - 스테이션 복사 및 삭제 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - 데이터 인터페이스 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN 레일 커넥터 1326060
이점
비상 정지, 안전 도어, 라이트 그리드 등의 모니터링을 위한 자유롭게 구성 가능한 세이프티 모듈
ISO 13849-1에 따른 최대 Cat. 4/PL e, EN IEC 62061에 따른 SIL 3, IEC 61508에 따른 SIL 3
EN 50156
진단 및 시그널링 기능을 위한 fieldbus 게이트웨이 연결용 옵션
포괄적인 시뮬레이션 및 테스트 기능을 통한 빠른 시작
복잡한 프로그래밍 대신 손쉬운 그래픽 방식 구성
SAFECONF 소프트웨어를 사용한 손쉬운 그래픽 방식 구성
간편한 구성 저장을 위한 IFS-CONFSTICK 메모리 스틱 포함
광범위한 세이프티 기능을 위한 다목적 사용
20개의 안전 입력, 4개의 안전 출력, 4개의 알람 출력 및 2개의 클럭(clock) 출력 있음, 67.5 mm에 불과한 설계 폭