데이터 커넥터
VS-PPC-C1-PC67-POBK - 보호 커버
VS-PPC-C1-PC67-POBK
-
보호 커버
1608155
보호 커버, IP67, RJ45 및 SC-RJ 푸쉬-풀 패널 마운팅 프레임의 접점 삽입 커버용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
이 제품은 PROFINET 규정에 대한 PROFINET 케이블링 및 상호 연결 기술 지침, 버전 2.00, 주문 번호: 2.252, 8.2장 외부 환경용 커넥터(평형 케이블링), 8.4장 외부 환경용 커넥터(광섬유) 및 13장 애플리케이션별 케이블링 및 상호 연결 기술(AIDA)과 부합합니다.
제품 속성
제품 타입
보호 커버
애플리케이션
RJ45 및 SCRJ
치수
폭
22 mm
높이
30 mm
길이
57 mm
소재 사양
색상
검정
소재
플라스틱
UL 94에 따른 난연성등급
V0
밀폐 소재, O-링
NBR
밀폐 소재 케이블 밀폐
TPE
밀폐 소재
NBR
씰 소재, 핀 커넥터 패턴
NBR
하우징 소재
PA-GF
소재, O-링
NBR
케이블 그랜드 소재
PA
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP65/IP67
주변 온도(작동)
-40 °C ... 70 °C
상용 데이터
항목 번호
1608155
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
ABNODZ
GTIN
4046356159999
개당 중량(패키지 포함)
22.8 g
개당 중량(패키지 제외)
21 g
관세 번호
39269097
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
(CAS-NO: 119-47-1)
SCIP
86267c9e-264f-423a-a46d-8d2151470c16
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.829 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
FO 커넥터
원형 커넥터, 2핀
D-SUB 커넥터
M12 male, 2핀
RJ45 커넥터
휨 방지 슬리브
M12 Ethernet 커넥터
제품 도움말