THERMOMARK X1 열 전사 인쇄기용 운송 케이스, 알루미늄 프레임이 있는 둥근 프로파일 케이스
열 전사 인쇄기
피닉스컨택트의 열 전사 인쇄기를 사용하여 대량 주문을 매우 효율적으로 마킹할 수 있습니다. 카드 포맷 및 롤 오프 소재를 위한 다양한 인쇄기는 광범위한 소재를 처리합니다. 이를 통해 애플리케이션에 가장 적합하고 PROJECT complete 마킹 소프트웨어가 최적으로 지원하는 완벽한 라벨링 시스템이 제공됩니다.
절취선 커터, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600용, 적합: WMS, WMS-2 HF, WMS-OT HF, TMT 연속 미디어 및 EMT (EX15)R
외부 미디어 허브, THERMOMARK S1용, 최대 200 mm의 미디어 외부 직경용
커터/절취선 장치, THERMOMARK X1용
THERMOMARK W1 인쇄기용 운송 케이스
커터, THERMOMARK X1용
이점
- 검증된 인쇄 방법 및 고가용성을 통한 안정성
- 유지 관리가 필요 없는 서비스 친화적인 사용
- 선명한 인쇄 품질, 바코드 및 최소 1.6 mm 크기의 문자 인쇄 가능, 고품질 인쇄
- 견고한 컴팩트 장치
신제품
THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 카드 인쇄기
THERMOMARK PRIME 2.0 모바일 열 전사 인쇄기
모바일 THERMOMARK PRIME 2.0 열 전사 인쇄기는 검증되고 신뢰할 수 있는 인쇄 기술, 통합 마킹 소프트웨어 제품군 및 뛰어난 내구성의 독립적인 에너지 공급 방식이 완벽하게 조합된 제품입니다. 터치 스크린, 캡슐 잉크 리본 및 교체 가능한 배터리를 통해 현장에서 인쇄기를 간단하게 작동할 수 있도록 합니다. 600개 이상의 카드 소재로 구성된 광범위한 소재 사용하여 다양한 애플리케이션을 위한 다목적 식별 솔루션을 구현할 수 있습니다. 자동 잉크 리본, 매거진, 소재 감지 기능을 통해 인쇄 오류를 방지합니다.
대응하는 소재를 사용하는 THERMOMARK CARD 2.0 카드 인쇄기
카드 포맷용 THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0은 카드 및 시트 포맷의 플라스틱 라벨의 인쇄를 위한 효율적인 솔루션입니다. 소재 포트폴리오에는 단자대, 전선, 케이블뿐만 아니라 장치와 시스템을 식별하기 위한 다양한 마킹 솔루션이 포함되어 있습니다. 컴팩트한 크기의 열 전사 인쇄기로 설치 및 작동이 쉽습니다. THERMOMARK CARD 2.0을 직접 제어하고 MARKING 시스템 소프트웨어와 MARKING 시스템 앱을 사용하여 주문을 완료할 수 있습니다. 열 전사 인쇄기의 입증된 기술은 높은 효율성과 유지 보수가 거의 필요 없는 손쉬운 운영을 가능하게 합니다.
해당 소재가 포함된 THERMOMARK ROLL 2.0 롤 인쇄기
롤 및 연속 포멧을위한 THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0은 라벨뿐만 아니라 수축 슬리브와 마킹 슬리브를 롤 및 연속 포맷으로 인쇄합니다. 소재 포트폴리오에는 단자대, 전선, 케이블뿐만 아니라 장치와 시스템을 식별하기 위한 다양한 마킹 솔루션이 포함되어 있습니다. 열 전사 인쇄기는 빠른 처리 속도로 고품질 마킹을 생성합니다. 검증된 열 전자 인쇄 기술로 인해 사실상 유지 관리가 필요 없는 작동이 가능합니다. MARKING 시스템 소프트웨어와 MARKING 시스템 앱을 사용하면 직관적으로 제어할 수 있습니다. 통합된 터치 디스플레이를 통한 손쉬운 작동 방식으로 인해 매우 간편하게 조작할 수 있습니다.
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) 롤 인쇄기
대량의 소재 처리를 위한 THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)의 유연성을 활용하여 전문적이고 영구적이며 내구성이 뛰어난 단자, 전선, 케이블, 장치 및 플랜트 식별을 위한 모든 롤 재료를 인쇄기로 마킹하십시오. 인쇄기는 사전 천공된 라벨 포맷 외에도 수축 슬리브와 마킹 슬리브뿐만 아니라 연속 포맷의 라벨 재료도 처리합니다. 이렇게 하기 위해서는 인쇄기를 THERMOMARK E.CUTTER 또는 E.CUTTER/P와 결합하기만 하면 연속 포맷의 소재를 편리하게 커팅하거나 천공할 수 있습니다. 식별 프로세스의 효율성을 극대화하려면 열 전사 인쇄기를 THERMOMARK E 시리즈 애플리케이터와 결합하십시오.
THERMOMARK E.300 DOUBLE 롤 인쇄기
단면 및 양면 마킹용 THERMOMARK E.300 DOUBLE
유연한 THERMOMARK E.300 DOUBLE 열 전사 인쇄기를 사용하면 롤 포맷 소재의 단면 또는 양면에 마킹할 수 있습니다. E.CUTTER 또는 E.CUTTER/P를 사용하여 연속 포맷 소재를 커팅 또는 천공합니다. 보다 효율적인 식별을 위해 표준 인쇄기를 THERMOMARK E.SLEEVE와 결합하여 한 번의 자동화 단계를 통해 수축 슬리브와 마킹 슬리브를 마킹하고 적용할 수 있습니다. 양면에 마킹하면 전선 및 케이블 마킹을 훨씬 쉽게 읽을 수 있습니다.