cULus Recognized
승인 ID: E60425-20101209| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
도면 VDE 승인
승인 ID: 40048497| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.75 | ||
PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.75 mm2, 색상: 흰색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 유형: 소켓, 행 수: 1, 핀 수: 2, 제품군: PTCM 0,5/..-P, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PTSM, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| D | ||||
| 150 V | 6 A | 22 - 18 | ||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 160 V | 6 A | 0.14 - 0.75 | ||