PTCM 0,5/ 2-PI-2,5 WH - PCB 커넥터
1015242

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.75 mm2
간격 2.5 mm
연결 방법 크림프 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.75 mm2, 색상: 흰색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 유형: 핀, 전위 수: 2, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: PTCM 0,5/..-PI, 간격: 2.5 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON PTSM, 연동 장치: 스냅-인 잠금, 마운팅: 결합 노즈, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

흰색 설계: 용접 시와 사용 중에 안정적인 색상
6 A의 높은 전류 전송 용량 제공하는 매우 컴팩트한 크기의 제품
터치손상방지 장치 출력 또는 케이블 간 자유 현수 연결용 핀 접점이 있는 반전 커넥터
대량의 크림프된 전선을 비용 효율적으로 연결
옵션으로 사용 가능한 수동 및 자동 크림핑용 공구