CRIMPFOX-P CC 0.75 L - 크림핑 플라이어
1064998

크림핑 플라이어, COMBICON 크림프 커넥터용, 케이블 사이즈: 0.14 ... 0.75 mm2. 잠금 해제할 수 없는 압력 잠금, 정밀 병렬 크림핑, 전면부 입구, B 크림프, 2개의 포지셔닝 보조 도구 포함

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

암 크림프 접점 PTCM-MP-P...
암 크림프 접점 MCC 0,5-MP...
정밀하게 제작된 다이는 접점 처리 시 높은 수준의 품질을 일관되게 보장합니다.
대칭 및 최적 크림핑 결과를 위한 다이의 병렬 모션 시퀀스
PTCM-MP-PI... male 크림프 접점
낮은 수준의 수동 힘으로 높은 크림핑 세기 제공
해당 케이블 사이즈의 정확한 처리를 위한 마킹된 다이 스테이션