MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5
-
크림프 접점
1013425
크림프 접점, 정격 전류: 6 A, 접점 유형: 소켓, 연결 방법: 크림프 연결, 접점 표면: 금, 포장 타입: 벌크 상품, 제품군: MCC 0,5-MP
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 크림프 접점 |
| 제품군 | MCC 0,5-MP |
| 간격 | 0 mm |
| 연결 타입 | 크림프 연결 |
| 접점 유형 | 소켓 |
| 스트리핑 길이 | 4.1 mm ... 4.5 mm |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 0.5 mm² |
| AWG 케이블 사이즈 | 26 ... 20 |
| 접점 표면 | 금 Au |
| 접점 표면 소재 | 금 |
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (3 - 6 µm Sn) |
| 금속 표면 접점 영역(위쪽 레이어) | 금 (0.25 Au) |
| 표면 특성 | 선택적 코팅 |
| 접점 소재 | Cu 합금 |
| 간격 | - |
| 정격전류 IN | 6 A |
| 포장 타입 | 벌크 상품 |
| 항목 번호 | 1013425 |
| 패키지 단위 | 100 pc |
| 최소 주문 수량 | 300 pc |
| 제품 키 | AAACAB |
| GTIN | 4055626492414 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 0.469 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 0.064 g |
| 관세 번호 | 85366990 |
| 원산지 | CZ |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - PCB 커넥터 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - PCB 커넥터 1027618