MCC 0,5/10-ST-2,54 - PCB 커넥터
1012274

제품군 COMBICON Connectors XS
케이블 사이즈 0.75 mm2
간격 2.54 mm
연결 방법 크림프 연결
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 0.75 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Au, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 10, 행 수: 1, 핀 수: 10, 연결 수: 10, 제품군: MCC 0,5/..-ST, 간격: 2.54 mm, 연결 방법: 크림프 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 플러그인 시스템: COMBICON FMC 0,5, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

대량의 크림프된 전선을 비용 효율적으로 연결
장기적으로 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
옵션으로 사용 가능한 수동 및 자동 크림핑용 공구