PTSM 0,5/ 2-HH-2,5-THR WH R16 - 인쇄 회로 기판 하우징
1814841

인쇄 회로 기판 하우징, 정격 케이블 사이즈: 0.5 mm2, 색상: 시그널 화이트, 정격 전류: 6 A, 정격전압(III/2): 160 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 핀, 전위 수: 2, 행 수: 1, 핀 수: 2, 연결 수: 2, 제품군: PTSM 0,5/..-HH-THR WH, 간격: 2.5 mm, 마운팅: THR 솔더링 / 웨이브 솔더링, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 2.1 mm, 전위당 납땜 핀 수: 1, 플러그인 시스템: COMBICON PTSM, 핀 커넥터 패턴 할당: 표준, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 16 mm 폭 테이프

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품




이점

흰색 설계: 용접 시와 사용 중에 안정적인 색상
SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
자동화된 마운팅을 위한 IEC 60286-3에 따른 테이프-온-릴 포장으로 제공됨