PSPT 2,5/ 4-ST BK TP WH 13-16 - PCB 커넥터
1067495

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 검정색, 정격 전류: 16 A, 정격전압(III/2): 300 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 4, 행 수: 1, 핀 수: 4, 연결 수: 4, 제품군: PSPT 2,5/..-ST, 간격: 5 mm, 연결 방법: 푸쉬-인 스프링 연결, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립, 연동 장치: 없음, 마운팅: 없음, 포장 타입: 카드보드에 포장됨, 인쇄 버전, 스프링 레버 색상: 오렌지색

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음
잘못된 연결을 안정적으로 방지하기 위한 가변 코딩
커넥터와 헤더를 처음 연결할 때 빠르고 쉽게 코딩됨
색상 코딩된 작동 레버를 통한 직관적인 사용
시간 절약형 푸쉬-인 연결, 도구 필요 없음