UNO2-PS/1AC/12DC/120W/SC
-
전원 공급 장치
1399940
1차 전환 전원 공급 장치, UNO POWER, 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, 입력: 1상, 출력: 12 V DC / 10 A, 다음에서 조정 가능 12 V DC ... 15 V DC
제품의 세부 정보
AC 작동 | |
공급 시스템 구성 | TN, TT, IT (PE) |
정격 입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC |
입력 전압 범위 | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
일반적인 국가 그리드 전압 | 120 V AC |
230 V AC | |
공급 전압의 전압 타입 | AC |
돌입 전류 | 타입 35 A (25 °C의 경우) |
돌입 전류 적분(I2t) | < 0.3 A2s |
주파수 범위 (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
주전원 버퍼링 시간 | 타입 25 ms (120 V AC) |
타입 27 ms (230 V AC) | |
전류 소모량 | 1.32 A (100 V AC) |
1.1 A (120 V AC) | |
0.58 A (230 V AC) | |
0.56 A (240 V AC) | |
보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
스위치-온 시간 | 타입 1 s |
장치 주전원 퓨즈 | 3.15 A 내부(장치 보호) slow-blow |
권장되는 입력 보호용 차단기 | 6 A ... 16 A (특성 B, C, D, K 또는 유사한 특성) |
PE에 대한 방전 전류 | < 0.25 mA |
공급 전압의 전압 타입 | DC |
효율성 | 타입 93.1 % (120 V AC) |
타입 94.4 % (230 V AC) | |
정격 출력 전압 | 12 V DC |
출력 전압의 설정 범위(USet) | 12 V DC ... 15 V DC (> 12 V DC, 일정 용량 제한) |
정격 출력 전류(IN) | 10 A |
단락-회로 방지 | 예 |
파고율 | 타입 1.68 (120 V AC) |
타입 1.83 (230 V AC) | |
출력 전원(PN) | 120 W |
병렬 연결 | 예, 다이오드를 사용한 이중화 및 전력 증가용 |
직렬 연결 | 예, 증가한 출력 전압의 경우 |
피드백 전압 저항 | ≤ 25 V DC |
출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 25 V DC |
잔류 리플 | 타입 25 mVPP (공칭 값 사용) |
제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
< 3 % (부하 변경, 동적 10 % ... 90 %) | |
< 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
상승 시간 | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
최소 무부하 전력 손실 | < 0.55 W (120 V AC) |
최대 무부하 전력 손실 | < 0.4 W (230 V AC) |
최소 정격 부하 전력 손실 | < 9 W (120 V AC) |
전력 손실 정격 부하 최대 | < 7 W (230 V AC) |
신호 릴레이 13/14 | |
연결 레벨 | 3.x |
스위칭 전압 | 최대 30 V AC/DC |
최대 60 V DC | |
전류 전송 용량 | 최대 50 mA |
상태 조건 | 접점 닫힘 |
접점 열림 |
입력 | |
핀 | 1.x |
마킹 | 1.1 (L), 1.2 (N) |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
단선(AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
스트리핑 길이 | 8 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
출력 | |
핀 | 2.x |
마킹 | 2.1 (+), 2.2 (-) |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
단선(AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
스트리핑 길이 | 8 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
신호 | |
핀 | 3.x |
마킹 | 3.1 (13), 3.2 (14) |
전선 연결 | |
연결 방법 | 스크류 연결 |
단선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
연선 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 없는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
플라스틱 슬리브가 있는 페룰이 있는 연선 | 0.25 mm² ... 2.5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
스트리핑 길이 | 8 mm |
조임 토크 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
드라이브 형태 스크류 헤드 | 슬롯 L |
LED 시그널링 | |
시그널링 타입 | LED DC OK - 신호 상태 작동(UN = 24 V DC, IOut = IN) |
기능 | 시각적 작동 상태 디스플레이 |
색상 | 녹색 |
단계 수 | 1 |
절연 전압 입력/출력 | 4 kV AC (타입 테스트) |
3.75 kV AC (일반 테스트) |
제품 타입 | 전원 공급 |
제품군 | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1501000 h (25 °C) |
> 913000 h (40 °C) | |
> 515000 h (55 °C) | |
절연 특성 | |
보호 등급 | II |
오염등급 | 2 |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 5 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 415000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 5 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 451000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 7.5 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 223000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 7.5 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 235000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 10 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 96000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 10 A |
온도 | 40 °C |
시간 | 110000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 10 A |
온도 | 25 °C |
시간 | 271000 h |
추가 텍스트 | 120 V AC |
기대 수명(전해 커패시터) | |
전류 | 10 A |
온도 | 25 °C |
시간 | 312000 h |
추가 텍스트 | 230 V AC |
품목 치수 | |
폭 | 35 mm |
높이 | 130 mm |
깊이 | 129 mm |
125 mm (장치 깊이(DIN 레일 마운팅)) | |
설치 치수(dimensions) | |
설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
설치 거리 위/아래 | 30 mm / 30 mm |
마운트 타입 | DIN 레일 마운팅 |
조립 참고 사항 | 정렬 가능: 가로 0 mm, 세로 30 mm |
마운팅 위치 | 수평 DIN 레일 NS 35, EN 60715 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 (하우징, 단자대) |
하우징 제품 | 플라스틱 |
하우징 소재 | PC |
하우징 타입 | 폴리카보네이트 |
풋 래치 소재 | PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C경감: 2.5 %/K) |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
주변 온도(스타트업 타입 테스트됨) | -40 °C |
최대 고도 | ≤ 5000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
진동(작동) | 10 Hz ... 50 Hz, 진폭 ±0.35 mm (IEC 60068-2-6) |
59.6 Hz ... 150 Hz, 5g, 20 주기 | |
온도 코드 | T4 (-25°C ... +70°C; >55°C, 경감: 2.5 %/K) |
과전압 카테고리 | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 m) |
과전압 카테고리 | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) | |
표준 명칭 | 최대 1100 V 전원 공급 장치의 세이프티(절연 거리) |
표준/사양 | DIN EN 61558-2-16 |
전기 안전성 | |
표준 명칭 | 전기 안전성 |
표준/사양 | IEC 61010-2-201 (SELV) |
표준 명칭 | 측정, 제어 및 실험실용 장비를 위한 세이프티 |
표준/사양 | IEC 61010-1 |
보호 초저전압 | |
표준 명칭 | 보호 초저전압 |
표준/사양 | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
안전 절연 | |
표준 명칭 | 안전 절연 |
표준/사양 | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
고조파 라인 전류의 한도 | |
표준 명칭 | 고조파 라인 전류의 한도 |
표준/사양 | EN 61000-3-2 |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
마킹 | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
SIQ | |
마킹 | CB 인증제도(IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
방출 간섭 | EN 61000-6-3(주거용 및 상업용) 및 EN 61000-6-4(산업용)에 따른 노이즈 방출 |
노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-2 |
도전 노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(클래스 B) | |
노이즈 방출 | |
표준/규정 | EN 55016 |
EN 61000-6-3(클래스 B) | |
고조파 전류 | |
표준/규정 | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2(클래스 A) | |
주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
플리커 | |
표준/규정 | EN 61000-3-3 |
주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
정전기 방전 | |
표준/규정 | EN 61000-4-2 |
정전기 방전 | |
접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 3) |
공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 A |
전자기 HF 필드 | |
표준/규정 | EN 61000-4-3 |
전자기 HF 필드 | |
주파수 범위 | 80 MHz ... 1 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
주파수 범위 | 1 GHz ... 6 GHz |
테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
주석 | 기준 A |
빠른 트랜션트(burst) | |
표준/규정 | EN 61000-4-4 |
빠른 트랜션트(burst) | |
입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
주석 | 기준 A |
서지 전압 부하(서지) | |
표준/규정 | EN 61000-4-5 |
서지 전압 부하(서지) | |
입력 | 2 kV (테스트 레벨 4 - 대칭) |
4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
출력 | 1 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) | |
주석 | 기준 A |
전도성 간섭 | |
표준/규정 | EN 61000-4-6 |
전도성 간섭 | |
입력/출력 | 비대칭 |
주파수 범위 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
주석 | 기준 A |
전압 | 10 V (테스트 레벨 3) |
전압 강하 | |
표준/규정 | EN 61000-4-11 |
전압 | 230 V AC |
주파수 | 50 Hz |
전압 강하 | 70 % |
기간 수 | 25개 기간 |
추가 텍스트 | 클래스 3 |
주석 | 기준 A |
전압 강하 | 40 % |
기간 수 | 10개 기간 |
추가 텍스트 | 클래스 3 |
주석 | 기준 A |
전압 강하 | 0 % |
기간 수 | 1개 기간 |
추가 텍스트 | 클래스 3 |
주석 | 기준 A |
기준 | |
기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
항목 번호 | 1399940 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CMPV12 |
GTIN | 4063151785246 |
개당 중량(패키지 포함) | 488 g |
개당 중량(패키지 제외) | 369 g |
관세 번호 | 85044095 |
원산지 | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
이점
35 mm에 불과한 매우 좁은 전체 폭으로 인한 컨트롤 캐비닛의 공간 절약
높은 효율성으로 인한 에너지 절약
-25°C … +70°C의 넓은 온도 범위로 인해 옥외 설치 가능
플로팅 DC OK 릴레이 접점으로 인한 간단한 출력 전압 모니터링