QUINT-PS/1AC/12DC/15 - 전원 공급 장치
2866718

1차 전환 전원 공급 장치 QUINT POWER, 플러그타입 스크류 연결, DIN 레일 마운팅, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), 입력: 1상, 출력: 12 V DC / 15 A

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

복잡한 부하의 안정적인 시작
표준 회로 차단기의 빠른 트리핑
예방적 기능 모니터링

자주 묻는 질문


전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 트리거할 수 있나요?

예, QUINT 전원 공급 장치로 표준 미니어처 회로 차단기를 안전하게 트리거할 수 있습니다. SFB 구성 매트릭스는 다운로드 영역 내 Various(기타) 섹션을 참조하십시오.


전원 공급 장치를 부식성 가스 오염이 있는 환경에서도 사용할 수 있습니까?

피닉스컨택트의 모든 QUINT 전원 공급 장치는 ISA G3 Harsh Group A 표준에 따라 테스트되었으며, 해당 표준의 요구 사항을 충족합니다.


전원 공급 장치의 하우징이 다른 제조사 제품보다 더 따뜻한 이유는 무엇인가요?

그 이유는 열 방산 설계에 있습니다. 그래서 모든 전원 컴포넌트가 측면 패널 또는 후면 패널에 있습니다. 이로 인해 내부 온도가 더 낮게 유지되어 전원 공급 장치의 수명이 연장되는 장점이 있습니다.


이 전원 공급 장치는 코팅된 인쇄 회로 기판(PCB) 및 ATEX/IECEx 인증이 적용된 모델도 있나요?

예, 해당 용도로는 QUINT-PS/1AC/24DC/5/CO(품번: 2320908)를 사용할 수 있습니다.


전원 공급 장치의 출력 전압으로 DC OK 릴레이를 작동할 수 있나요?

DC OK 릴레이는 전원 공급 장치의 출력 전압에 연결할 수 있지만, 최대 부하 전류는 1 A를 초과할 수 없습니다. 이를 위해 보호 회로 사용을 권장합니다.


공급 네트워크의 간섭 신호가 전원 공급 장치의 출력에 영향을 줄 수 있나요?

아니요, QUINT 전원 공급 장치는 다단계 컨버터 설계로 제작되어 간섭 신호가 출력으로 전달되지 않습니다. 간섭 신호는 입력 회로 단계에서 차단되어 전원 공급 장치의 24 V 출력에 전달하지 않습니다.