EM-CPS-405
-
배전반
1002635
CrossLink® 인터페이스가 있는 모듈형 배전반, 125 A, 3핀, 터치손상방지 및 극성 역전 방지, 폭: 405 mm
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 최적의 안정성과 최대 부하를 위해 높은 DIN 레일(35x15)을 사용하는 것이 좋습니다. 자세한 기술 정보는 패킹 슬립을 참조하십시오. 배전반에 스크류로 고정하기 위한 토크: 1.5 Nm(13lb-in). |
| 제품 타입 | 조립 어댑터 |
| 제품군 | CrossPowerSystem |
| 정격 전압 | 600 V DC (IEC) |
| 690 V AC (IEC) | |
| 600 V AC/DC (UL) | |
| 정격 서지 전류 저항 | 25 kA |
| 정격 전류 | 125 A (IEC) |
| 100 A (UL) | |
| 정격 절연 전압 | 800 V AC |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 폭 | 405 mm |
| 높이 | 160 mm |
| 깊이 | 45.1 mm |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| UL 데이터 | |
| SCCR | 10 kA (unprotected) |
| 100 kA (protected) | |
| 100 kA (CB 125 A/480 V AC) | |
| 65 kA (CB 125 A/600 V AC) | |
| 100 A (Class J 175 A) | |
| 표준/규정 | IEC 61439-2 |
| GB/T 7251.1 |
| 항목 번호 | 1002635 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK7811 |
| GTIN | 4055626468204 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 1,410.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 1,367.3 g |
| 관세 번호 | 85369095 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002498 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
EM-CPS-TB3/125A - 연결 모듈 1070299
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 - 하이브리드 모터 스타터 2902744
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 - 하이브리드 모터 스타터 2902745
-
ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - 하이브리드 모터 스타터 2902746
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IFS - 하이브리드 모터 스타터 1151618
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IFS - 하이브리드 모터 스타터 1151587
-
ELR H51-IES-24DC500AC-9-IOL - 하이브리드 모터 스타터 1151610
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/20/8C/IOL - 전원 공급 장치 1067898
-
ELR H51-IES-24DC500AC-3-IOL - 하이브리드 모터 스타터 1151617
-
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5 - 전원 공급 장치 1064922
-
EM-CPS-DISC-NH000/125A - 단로형 개폐기 1151613
-
EM-CPS-DA-22,5F/16A - 어댑터 1002668
-
EM-CPS-DA-45C/16A - 어댑터 1002666
-
EM-CPS-DA-45C/25A - 어댑터 1002665
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - 어댑터 1282859
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L1 - 어댑터 1089439
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L2 - 어댑터 1089440
-
EM-CPS-DA-18S/16A-L3 - 어댑터 1089441
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L1 - 어댑터 1089356
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L2 - 어댑터 1089442
-
EM-CPS-DA-18S/63A-L3 - 어댑터 1089446
-
EM-CPS-DA-45C/32A - 어댑터 1002664
-
EM-CPS-DA-45C/45A - 어댑터 1003289
-
EM-CPS-DA-45S/32A - 어댑터 1003292
-
EM-CPS-DHS-45 - 어댑터 1003296
-
EM-CPS-NS35-135 - 어댑터 1119259
-
EM-CPS-PTFIX-135 - 어댑터 1119251
이점
극성 역전 방지 - 위상 회전 불가능
즉시 사용 가능한 빠르고 완벽한 시스템
기존 전원 분배와 비교하여 컴팩트한 설계