CrossPowerSystem 배전반용 TRIO CROSS POWER 전원 공급 장치는 머신 빌딩에서 사용하도록 완벽하게 조정됩니다. 모든 기능과 공간 절약형 디자인은 해당 분야의 높은 요구 사항을 충족하도록 맞춤형으로 개발 및 설계되었습니다. 푸쉬-인 연결을 통해 24 V DC 제어 전압을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.
EM-CPS-PS/3AC/24DC/5
-
전원 공급 장치
1064922
1차 전환 전원 공급 장치 TRIO POWER, 푸쉬인 연결, 교차 전원 시스템 - 설치, 입력: 3상, 출력: 24 V DC / 5 A, 다음에서 조정 가능 24 V DC ... 28 V DC
제품의 세부 정보
| AC 작동 | |
| 네트워크 타입 | 스타 네트워크 |
| 정격 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| 입력 전압 범위 | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
| AC 입력 전압 범위 | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| 일반적인 국가 그리드 전압 | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| 공급 전압의 전압 타입 | AC |
| 돌입 전류 적분(I2t) | ≤ 0.25 A2s |
| 돌입 전류 제한 | ≤ 22 A |
| AC 주파수 범위 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 주전원 버퍼링 시간 | 타입 20 ms (400 V AC) |
| 타입 20 ms (500 V AC) | |
| 전류 소모량 | 3x 0.4 A (400 V AC) |
| 3x 0.3 A (500 V AC) | |
| 2x 0.6 A (400 V AC) | |
| 2x 0.5 A (500 V AC) | |
| 정격 전력 소모량 | 243.6 VA |
| 보호 회로 | 트랜션트 서지 보호; 배리스터 |
| Power factor | 0.55 |
| 일반 응답 시간 | < 1 s |
| 입력 퓨즈 | 3.15 A (내부(장치 보호) slow-blow) |
| PE에 대한 방전 전류 | < 0.25 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| 효율성 | 타입 91 % (400 V AC) |
| 정격 출력 전압 | 24 V DC ±1 % |
| 출력 전압의 설정 범위(USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, 일정 용량 제한) |
| 정격 출력 전류(IN) | 5 A |
| 동적 Boost(IDyn.Boost) | 7.5 A (5s) |
| 경감 | > 60 °C ... 70 °C (2.5 %/K) |
| 출력에서 과전압 방지(OVP) | ≤ 30 V DC |
| 제어 편차 | < 1 % (부하 변경, 정적 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (동적 부하 변경 10% ... 90%, 10 Hz) | |
| < 0.1 % (입력 전압 변경 ±10 %) | |
| 잔류 리플 | ≤ 20 mVPP |
| 단락-회로 방지 | 예 |
| 무부하 증명 | 예 |
| 출력 전원 | 120 W |
| 180 W | |
| 최대 무부하 전력 손실 | < 1 W (400 V AC) |
| 전력 손실 정격 부하 최대 | < 12 W (480 V AC) |
| 상승 시간 | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| 병렬 연결 | 이중화 및 증가된 용량용 |
| 직렬 연결 | 예 |
| 신호: DC OK | |
| 연속 부하 전류 | 100 mA |
| 신호 릴레이 13/14 | |
| 기본값 | 닫힘 |
| 디지털 | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| 입력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 출력 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 4 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 2.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.2 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 2.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 12 |
| 스트리핑 길이 | 10 mm |
| 신호 | |
| 연결 타입 | 푸쉬인 연결 |
| 최소 단선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 최대 단선 사이즈 | 1.5 mm² |
| 최소 연선 사이즈 | 0.2 mm² |
| 연선 최대 사이즈 | 1.5 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최소 | 0.2 mm² |
| 단일 전선/단자점, 연선, 페룰 있음, 최대 | 1.5 mm² |
| 최소 AWG 케이블 사이즈 | 24 |
| 최대 케이블 사이즈 AWG | 16 |
| 스트리핑 길이 | 8 mm |
| 시그널링 타입 | LED |
| 플로팅 신호 접점 | |
| 신호 출력: LED 상태 표시기 | |
| 신호화 지정 | DC OK |
| 상태 표시 | LED |
| 색상 | 녹색 |
| DC OK | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0.9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 단계 수 | 3 |
| 절연 전압 입력/출력 | 3 kV AC (타입 테스트) |
| 1.5 kV AC (일반 테스트) |
| 제품 타입 | 전원 공급 |
| 제품군 | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2300000 h (25 °C) |
| > 1300000 h (40 °C) | |
| > 620000 h (60 °C) | |
| 절연 특성 | |
| 보호 등급 | II (폐쇄형 컨트롤 캐비닛) |
| 과전압 카테고리 (EN 61010-1) | II |
| 오염등급 | 2 |
| 폭 | 36 mm |
| 높이 | 160 mm |
| 깊이 | 159 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽 | 0 mm / 0 mm |
| 설치 거리 오른쪽/왼쪽(액티브) | 14 mm / 14 mm |
| 설치 거리 위/아래 | 50 mm / 50 mm |
| 설치 거리 위/아래(액티브) | 50 mm / 50 mm |
| 마운트 타입 | 교차 전원 시스템 - 설치 |
| 조립 참고 사항 | Cross Power System |
| 보호 코팅 있음 | 아니오 |
| UL 94(하우징 / 단자대)에 따른 난연성등급 | V0 |
| 하우징 제품 | 플라스틱 |
| 하우징 타입 | 폴리카보네이트 |
| 후드 버전 | 폴리카보네이트 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 최대 고도 | ≤ 4000 m (> 2000 m ,경감: 10 %/1000 m) |
| 기후 등급 | 3K3(EN 60721에 따름) |
| 허용 가능한 최대 상대 습도(작동) | ≤ 95 % (25 °C에서 응결 없음) |
| 충격 | 18 ms, 30g, 각 공간 방향(IEC 60068-2-27에 따름) |
| 진동 (동작) | 10 ... 150 Hz, 진폭 ±0.35 mm, 5g, 90분(IEC 60068-2-6에 따름) |
| 2 Hz ... 15 Hz, 진폭 ±1 mm, > 15 Hz, 0.7g (DNV GL 클래스 A에 따름) | |
| 표준 – 전기 전원 설치 시 사용을 위한 전기 장비 및 전기 전원 설치 조립 부품 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 표준 – 본선 고조파 전류의 한도 | EN 61000-3-2 |
| 표준 - 전기 안전성 | IEC 61010-1 (SELV) |
| 표준 – 초저전압 안전성 | IEC 61010 (SELV) / (PELV) |
| 표준 - 안전 절연 | DIN VDE 0100-410 |
| 표준 - 변압기 안전성 | EN 61558-2-16(기중 간극 및 연면 거리 전용) |
| UL 승인 | UL Listed UL 61010-2-201 |
| 준수/인증 | |
| IEC 61508에 따른 SIL | 0 |
| 전자파 호환성 | EMC 지침 2014/30/EU 준수 |
| 저전압 지침 | 저전압 지침 2014/35/EC 준수 |
| 방출 간섭 | EN 61000-6-2에 따른 노이즈 방출(산업용) |
| 노이즈 내성에 대한 EMC 요구 사항 | EN 61000-6-2 |
| 도전 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-4(클래스 A) | |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55011 (EN 55022) |
| 노이즈 방출 | |
| 표준/규정 | EN 55016 |
| EN 61000-6-4(클래스 A) | |
| 고조파 전류 | |
| 주파수 범위 | 클래스 A, B |
| 플리커 | |
| 주파수 범위 | 0 kHz ... 2 kHz |
| 정전기 방전 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-2 |
| 정전기 방전 | |
| 접점 방전 | 6 kV (테스트 레벨 4) |
| 공기에 방전 | 8 kV (테스트 레벨 4) |
| 주석 | 기준 A |
| 전자기 HF 필드 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-3 |
| 전자기 HF 필드 | |
| 주파수 범위 | 80 MHz ... 6 GHz |
| 테스트 전계 강도 | 10 V/m (테스트 레벨 3) |
| 주석 | 기준 A |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-4 |
| 빠른 트랜션트(burst) | |
| 입력 | 4 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) |
| 출력 | 2 kV (테스트 레벨 3 - 비대칭) |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 비대칭) |
| 주석 | 기준 A |
| 서지 전압 부하(서지) | |
| 입력 | 3 kV (테스트 레벨 3 - 대칭) |
| 6 kV (테스트 레벨 4 - 비대칭) | |
| 출력 | 1 kV (테스트 레벨 2 - 대칭) |
| 2 kV (테스트 레벨 1 - 비대칭) | |
| 신호 | 1 kV (테스트 레벨 1 - 대칭) |
| 주석 | 기준 B |
| 전도성 간섭 | |
| 표준/규정 | EN 61000-6-2 |
| 전압 강하 | |
| 표준/규정 | EN 61000-4-11 |
| 전압 | 230 V AC |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전압 강하 | 70 % |
| 기간 수 | 25개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 40 % |
| 기간 수 | 10개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 전압 강하 | 0 % |
| 기간 수 | 1개 기간 |
| 추가 텍스트 | 테스트 레벨 2 |
| 주석 | 기준 A |
| 기준 | |
| 기준 A | 지정된 제한 범위 내 정상 작동 동작. |
| 기준 B | 장치 자체에 의해 수정되는 작동 동작에 대한 일시적인 손상. |
| 항목 번호 | 1064922 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | CMPO33 |
| GTIN | 4055626725222 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 746 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 510 g |
| 관세 번호 | 85044095 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 091f5110-1578-4bf5-b4c0-0d51f2f79492 |
이점
손쉬운 24 V DC 제어 전압 연결을 위한 푸쉬-인 연결
신속한 스타트업: 한 번의 단계를 통해 공구를 사용하지 않고 마운팅 및 자동 접촉(CrossPowerSystem)
다이나믹 부스트로 인한 높은 부하의 안정적인 스타트업
높은 전기적 강도로 인한 전기적 견고성
-25°C … +70°C의 온도 범위 및 -40°C에서 장치 스타트업을 사용한 최고의 유연성