EM-CPS-TB3/63A - 연결 모듈
EM-CPS-TB3/63A
-
연결 모듈
1002633
통합 스프링 작동 방식 단자가 있는 연결 모듈, 최대 1.5 - 16 mm
2
의 케이블용, 3핀, 최대 63 A
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
조립 어댑터
제품군
CrossPowerSystem
전기적 속성
정격 전압
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
정격 서지 전류 저항
10 kA
정격 전류
63 A (IEC)
48 A (UL)
최대 허용 전압
1000 V AC/DC
최대 전류 전송 용량
80 A (IEC)
정격 절연 전압
1000 V
정격 서지 전압
6 kV
연결 데이터
단자점
단선 케이블 사이즈
1.5 mm² ... 16 mm²
AWG 케이블 사이즈
14 ... 6
치수
폭
22.5 mm
높이
160 mm
깊이
115 mm
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP20
승인
UL 데이터
SCCR
6 kA
50 kA (Class J 60 A / 600 V AC)
상용 데이터
항목 번호
1002633
패키지 단위
4 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK7821
GTIN
4055626468242
개당 중량(패키지 포함)
195.3 g
개당 중량(패키지 제외)
195.3 g
관세 번호
85369010
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
필수 액세서리
EM-CPS-225
-
배전반
1002634
EM-CPS-405
-
배전반
1002635
제품 도움말