EM-CPS-DA-45C/32A - 어댑터
EM-CPS-DA-45C/32A
-
어댑터
1002664
CrossLink® 인터페이스 및 이동식 DIN 레일이 있는 컴포트 장치 어댑터, 정격 전류: 32 A
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
어댑터
제품군
CrossPowerSystem
애플리케이션
장치 어댑터
전기적 속성
정격 전압
690 V AC (IEC)
600 V AC (UL)
정격 전류
32 A (IEC)
30 A (UL)
정격 절연 전압
800 V
정격 서지 전압
6 kV
치수
폭
45 mm
높이
160 mm
깊이
45 mm
상용 데이터
항목 번호
1002664
패키지 단위
4 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DK7853
GTIN
4055626468167
개당 중량(패키지 포함)
141.925 g
개당 중량(패키지 제외)
141.925 g
관세 번호
85369095
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ETIM
ETIM 9.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
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
필수 액세서리
EM-CPS-225
-
배전반
1002634
EM-CPS-405
-
배전반
1002635
액세서리
EM-CPS-DAE-45
-
어댑터
1003293
EM-CPS-DAES-45
-
어댑터
1003294
EM-CPS-TS-45
-
어댑터
1003295
EM-CPS-DHS-45
-
어댑터
1003296
EM-CPS-DHE-45
-
어댑터
1002663
이점
초음파 압축된 케이블 끝
CrossPowerSystem 배전반에 빠르고 쉽게 부착하기 위한 스냅 온 메커니즘
제품 도움말