SAC-4P-M12MSS/4,0-PUR/FSSPESH - 전원 케이블
1423652

전원 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 오렌지색 RAL 2003, 차폐 (Advanced Shielding Technology), 플러그 직선 M12, 코딩: S, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: S, 케이블 길이: 4 m, 최대 12 A/690 V의 AC 전류용

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

용이성 및 안전성: 전기적으로 100 % 테스트된 플러그-인 컴포넌트
특수 S-코딩을 사용해 잘못된 연결 방지
믿을 수 있는 차폐 성능 – 전자기 부하 감소를 위한 360° 차폐
표준: 견고한 할로겐-프리 PUR 케이블