UL Listed
승인 ID: FILE E 468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 16 |
cUL Listed
승인 ID: FILE E 468743정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 16 |
전원 케이블, 4-핀, PUR 할로겐-프리, 검정색-회색 RAL 7021, 플러그 직선 M12, 코딩: S, 켜짐 소켓 직선 M12, 코딩: S, 케이블 길이: 2.4 m, 최대 12 A/690 V의 AC 전류용
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 16 |
정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 12 A | - 16 |