PTRV 4-PV / BK-R-CLXM - 전위 분배
1097140

전위 분배, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 플랫 타입, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색, 연결 부품의 색상: 검정색

제품의 세부 정보










호환 가능한 제품