테스트 플러그, 핀 수: 19, 색상: 회색
보호 기술 및 제어 엔지니어링용 플러그-인 테스트 시스템
FAME는 중간 전압 및 고전압 스위치기어를 위한 혁신적인 모듈형 플러그-인 테스트 시스템입니다. 이 플러그-인 테스트 시스템에는 변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업이 결합되어 있습니다. 이제 매뉴얼 테스트 작업을 빠르고 안전하게, 자동으로 수행할 수 있습니다.
테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 20 A, 핀 수: 8, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색
테스트 플러그, 자유롭게 구성 가능, 트위스트 그립 있음, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색
테스트 플러그, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 24 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 색상: 회색
더미 플러그, 색상: 회색
더미 플러그, 핀 수: 10, 색상: 오렌지색
커버 프로파일, 선택적으로 밀폐 가능, 폭: 74.1 mm, 높이: 32 mm, 색상: 투명
차단 플러그, 핀 수: 7, 색상: 검정
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 연결 수: 46, 핀 수: 23, 연결 방법: 링 케이블 러그, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 마운팅 타입: 패널 마운팅, 색상: 회색
테스트 단자 스트립, 정격 전압: 400 V, 연결 수: 34, 핀 수: 17, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 6 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/7,5, 색상: 회색
FAME 구성기
모듈형 FAME 플러그-인 테스트 시스템용 구성기
변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 빠르고 쉬운 기능 테스트를 위한 맞춤형 FAME 플러그-인 테스트 시스템을 구성하십시오.
이점
- 기능적으로 그룹화된 스위칭 작업으로 인한 편의성 및 시간 절약
- 유도 및 자동 변압기 단락을 사용한 최고의 안전성
- 맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 액세서리를 사용한 비용 효율성
- 컴팩트 플러그-인 테스트 소켓 및 오프셋 테스트 소켓 배열을 통한 공간 절약
- 표준화된 CLIPLINE complete 시스템 액세서리 사용 시 패널 또는 DIN 페일 마운팅 중 자유롭게 선택할 수 있는 유연성
- 통합 터치 보호를 통한 사용자 보호
- 대면적 마킹 옵션 및 쉽게 식별 가능한 스위칭 상태가 제공하는 명확한 개요
FAME 플러그-인 테스트 시스템 모든 작업에 적합한 솔루션
정기적으로 테스트해야 하는 스위칭 장치와 인터페이스가 점점 더 많아지고 있습니다. FAME 플러그-인 테스트 시스템을 사용하면 더 많은 비용이나 시간을 투자하지 않고도 추가의 테스트를 수행할 수 있습니다. 이 플러그-인 테스트 시스템은 복잡한 스위칭 작업 시퀀스를 기능적 방식으로 그룹화합니다.
FAME 플러그-인 테스트 시스템 개요
FAME 플러그-인 테스트 시스템 개요
FAME 1 플러그-인 테스트 시스템
FAME 1은 변류기, 변압기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 컴팩트한 공간 절약형 개별 블록에 결합합니다. 이 시스템은 N/O 접점 원리에 따라 작동합니다. 따라서 정상 작동 시에 작동 플러그가 필요합니다. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다. 이 시스템은 컨트롤 캐비닛 내부에 스크류 연결 또는 푸쉬-인 연결이 장착되어 있습니다. 플러그-인 테스트 소켓은 패널 컷아웃에 간단히 스크류로 고정하여 마운팅합니다. 이 시스템은 표준 플러그 또는 컴팩트 플러그와 함께 제공됩니다. 추가 상태 감지를 위해 보조 접점(AUX)이 있는 제품을 사용할 수 있습니다.
FAME 2 플러그-인 테스트 시스템
작동 플러그가 없는 플러그-인 테스트 시스템인 FAME 2는 변류기, 변압기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 하나의 컴팩트한 공간 절약형 블록에 결합합니다. 이를 위해 플러그의 접점 탭 길이에 따라 스위칭 지점을 미리 구성할 수 있습니다. 이 시스템은 N/C 접점 원리에 따라 작동합니다. 테스트 플러그의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락 기능을 보장합니다. FAME 1과 마찬가지로 이 시스템은 스크류 및 푸쉬-인 버전으로 제공됩니다. 시스템을 패널 컷아웃에 마운트하거나 특수 플러그-인 테스트 소켓을 통해 DIN 레일에 마운트할 수 있습니다. FAME 2는 표준 플러그 또는 정의된 래칭 위치가 있는 회전 핸들 플러그와 함께 제공됩니다. 추가 상태 감지를 위해 보조 접점(AUX)이 있는 제품을 사용할 수 있습니다.
FAME 3 플러그-인 테스트 시스템
작동 플러그가 없는 플러그-인 테스트 시스템인 FAME 3는 변류기, 변압기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 하나의 컴팩트한 공간 절약형 블록에 결합합니다. 이 시스템은 N/C 접점 원리에 따라 작동합니다. 플러그-인 테스트 소켓의 플러그-인 브리지는 자동 변압기 단락-회로 기능을 보장합니다. FAME 3은 캐비닛 내부에 링 케이블 러그 연결이 있습니다. 시스템을 패널 컷아웃에 마운트할 수 있습니다. 이 시스템은 표준 플러그, 컴팩트 플러그 또는 정의된 래칭 위치가 있는 회전 핸들 플러그와 함께 제공됩니다. 추가 상태 감지를 위해 보조 접점(AUX)이 있는 제품을 사용할 수 있습니다.
FAME 3 RACK 플러그-인 테스트 시스템
작동 플러그가 없는 플러그-인 테스트 시스템인 FAME 3 RACK은 변류기, 전압 변환기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 하나의 컴팩트한 공간 절약형 블록에 결합합니다. 이를 위해 모듈형 플러그-인 테스트 소켓에서 스위칭 지점을 미리 정의할 수 있습니다. 이 시스템은 N/C 접점 원리에 따라 작동합니다. 작동 플러그가 필요 없습니다. FAME 3 RACK은 캐비닛 내부에 캡티브 스크류가 있는 링 케이블 러그 연결이 있습니다. 시스템을 패널 컷아웃 또는 19" 랙에 마운트할 수 있습니다. FAME 3 RACK 시스템의 모듈성으로 인해 2 - 4개의 랙 장치 및 다양한 수의 핀이 있는 플러그-인 테스트 소켓을 복제할 수 있습니다. 이 시스템은 정의된 래칭 위치가 있는 회전 핸들 플러그와 함께 제공됩니다. 추가 상태 감지를 위해 보조 접점(AUX)이 있는 제품을 사용할 수 있습니다.
FAME 3 SL 플러그-인 테스트 시스템
FAME 3 SL 플러그-인 테스트 시스템
FAME 3 SL은 FAME 3 시스템의 컴팩트 버전입니다. FAME 3 SL은 변류기, 변압기, 트리핑 및 신호 접점의 기능 테스트를 위한 복잡한 스위칭 작업을 다양한 색상의 공간 절약형 개별 블록에 결합합니다. 시스템 작동은 대부분 동일합니다. 플러그-인 테스트 소켓의 조립 및 테스트 플러그의 조작과 관련해서만 차이가 있습니다.
플러그-인 테스트 시스템 제품 브로셔
다운로드
피닉스컨택트의 플러그-인 테스트 시스템에 대한 인쇄물을 받아 보시겠습니까? 아래에서 플러그-인 테스트 시스템에 대한 제품 브로셔를 확인할 수 있습니다. 이 브로셔는 다양한 플러그-인 테스트 시스템과 테스트-분리 단자대 선택에 대한 개요를 제공합니다.