ZFKDSA 4-7,5- 4 MIX GY/BU
   - 
  PCB 단자대
    
      1702621
      
      
    
  
      출력 회로 보드 터미널, 정격 전류: 32 A, 정격전압(III/2): 630 V, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 전위 수: 4, 행 수: 1, 행당 핀 수: 4, 제품군: ZFKDS(A) 4, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 스프링 케이지 연결방식, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 45 °, 색상: 다색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 4.6 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 출력 회로 보드 터미널 | 
| 제품군 | ZFKDS(A) 4 | 
| 제품군 | COMBICON Terminals L | 
| 설계 | PC 단자대를 배열할 수 있음 | 
| 핀 수 | 4 | 
| 간격 | 7.5 mm | 
| 연결 수 | 4 | 
| 행 수 | 1 | 
| 전위 수 | 4 | 
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 | 
| 전위당 납땜 핀 | 2 | 
| 속성 | |
| 정격전류 IN | 32 A | 
| 정격전압 UN | 630 V | 
| 정격 전압(III/3) | 500 V | 
| 정격 서지 전압(III/3) | 6 kV | 
| 정격전압(III/2) | 630 V | 
| 정격 서지 전압(III/2) | 6 kV | 
| 정격 전압(II/2) | 1000 V | 
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV | 
| 연결 기술 | |
| 설계 | PC 단자대를 배열할 수 있음 | 
| 정격 전선 | 4 mm² | 
| 전선 연결 | |
| 연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 | 
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 6 mm² | 
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 4 mm² | 
| AWG 케이블 사이즈 | 24 ... 10 | 
| 케이블 사이즈 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.25 mm² ... 4 mm² | 
| 케이블 사이즈, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.25 mm² ... 4 mm² | 
| 스트리핑 길이 | 10 mm | 
| 마운트 타입 | 웨이브 솔더링 | 
| 핀 레이아웃 | 선형 핀연결 | 
| 소재 데이터 - 접점 | |
| 참고 | WEEE/RoHS 준수, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201에 따라 위스커 없음 | 
| 접점 소재 | Cu 합금 | 
| 표면 특성 | 주석 도금 | 
| 금속 표면 단자점(위쪽 레이어) | 주석 (10 - 16 µm Sn) | 
| 금속 표면 납땜 영역(위쪽 레이어) | 주석 (10 - 16 µm Sn) | 
| 소재 데이터 - 하우징 | |
| 색상 (하우징) | 다색 () | 
| 절연 소재 | PA | 
| 플라스틱 소재 | I | 
| IEC 60112에 따른 CTI | 600 | 
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 | 
| EN 60695-2-12에 따른 글로 와이어 가연성 인덱스 GWFI | 850 | 
| EN 60695-2-13에 따른 글로 와이어 점화 온도 GWIT | 775 | 
| EN 60695-10-2에 따른 볼 압력 테스트용 온도 | 125 °C | 
| 소재 데이터 – 작동 부품 | |
| 색상 (작동 부품) | 다색 () | 
| 치수 도면 |  | 
| 간격 | 7.5 mm | 
| 폭[w] | 31.5 mm | 
| 높이 [h] | 27.6 mm | 
| 길이 [l] | 29 mm | 
| 설치 높이 | 23 mm | 
| 납땜 핀 길이 [P] | 4.6 mm | 
| 핀 치수 | 1 x 1.4 mm | 
| PCB 설계 | |
| 홀 직경 | 1.8 mm | 
| 연결 테스트 | |
| 사양 | IEC 60998-2-2:1991-10 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 전선 손상 및 풀림 테스트 | |
| 사양 | IEC 60998-2-2:1991-10 | 
| 결과 | 테스트 통과 | 
| 인발 테스트 | |
| 사양 | IEC 60998-2-2:1991-10 | 
| 케이블 사이즈/전선 타입/견인력 설정점/실제 값 | 0.2 mm² / 단선 / > 10 N | 
| 0.2 mm² / 연선 / > 10 N | |
| 6 mm² / 단선 / > 80 N | |
| 4 mm² / 연선 / > 60 N | |
| 온도 상승 테스트 | |
| 사양 | IEC 60998-2-1:1990-04 | 
| 필수 온도 상승 테스트 | 온도 증가 ≤ 45 K | 
| 절연 저항 | |
| 사양 | IEC 60998-2-2:1991-10 | 
| 절연 저항, 인접한 핀 | 109 Ω | 
| 공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | | |
| 플라스틱 소재 | I | 
| 정격 절연 전압 (III/3) | 500 V | 
| 정격 서지 전압(III/3) | 6 kV | 
| 정격 절연 전압 (III/2) | 630 V | 
| 정격 서지 전압(III/2) | 6 kV | 
| 정격 절연 전압 (II/2) | 1000 V | 
| 정격 서지 전압(II/2) | 6 kV | 
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:1995-03 | 
| 주파수 | 10 - 150 - 10 Hz | 
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 | 
| 진폭 | 0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz) | 
| 가속화 | 5g (60.1 Hz ... 150 Hz) | 
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h | 
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 | 
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60998-2-2:1991-10 | 
| 온도 | 850 °C | 
| 노출 시간 | 5 s | 
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (전류 전송 용량/경감 곡선에 따라 다름) | 
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C | 
| 상대 습도 (보관/운송) | 30 % ... 70 % | 
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 100 °C | 
| 포장 타입 | 카드보드에 포장됨 | 
| 항목 번호 | 1702621 | 
| 패키지 단위 | 50 pc | 
| 최소 주문 수량 | 50 pc | 
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) | 
| 제품 키 | AANMAA | 
| GTIN | 4046356599504 | 
| 개당 중량(패키지 포함) | 21.39 g | 
| 개당 중량(패키지 제외) | 21.33 g | 
| 관세 번호 | 85369010 | 
| 원산지 | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 | 
| ECLASS-15.0 | 27460101 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 | 
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E 제한값을 초과하는 유해 물질 없음 | 
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 | 
| EF3.0 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.233 kg CO2e | 
호환 가능한 제품
이점
접점의 안정성을 오랫동안 보장하도록 정의된 접촉력
        고정된 스크류 드라이버를 사용해 열 수 있는 클림팽 공간으로 인한 편리한 전선 연결
        여러 핀을 점퍼에 손쉽에 연결하기 위한 개별 브리지 샤프트
        통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트